Tecnologia delle valvole microfluidiche
Le valvole microfluidiche aiutano i progettisti analitici e medici a controllare il flusso di piccoli volumi di liquidi e gas.
Le valvole microfluidiche aiutano a controllare il flusso di piccoli volumi di fluido. Questo controllo consente ai dispositivi microfluidici di diventare più complessi e più automatizzati a seconda delle necessità dell'applicazione. In contesti medici e diagnostici, ad esempio, queste valvole controllano il flusso di fluidi neutri e aggressivi, come sangue o sostanze chimiche. La linea di valvole microfluidiche ASCO di Emerson è altamente specifica per la singola applicazione e prodotta in camere bianche all'avanguardia. Le valvole ASCO sono apprezzate dagli OEM dei dispositivi medici per la loro precisione e affidabilità.
Le valvole pinza-tubo sono progettate per l'uso con liquidi altamente aggressivi o di elevata purezza che prevedono una separazione ermetica tra il fluido controllato e il meccanismo della valvola. La valvola funziona restringendo il tubo contenente il fluido per consentire o impedire il flusso. Ne deriva che non possono esserci contaminazioni da particolato causate dall'attrito delle parti in movimento. Le valvole pinza-tubo ASCO sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni del corpo e sono utilizzate in applicazioni quali emodialisi, biostrumentazione e gestione dei fluidi chirurgici.
Le valvole di isolamento sono progettate per l'uso con fluidi aggressivi o difficili. I componenti interni dell'elettrovalvola sono isolati dal fluido, il che consente la creazione di una valvola praticamente impermeabile a qualsiasi effetto avverso che il fluido possa avere. Le valvole hanno una capacità autodrenante e una cavità interna di facile lavaggio con un'architettura compatta che le rende ideali per la strumentazione analitica da banco. Le applicazioni includono selezione/deviazione di solventi, preparazione dei campioni e sequenziamento del DNA.
Le valvole senza isolamento per uso generico sono utilizzate con fluidi inerti o non aggressivi. Sono disponibili con diverse configurazioni e dimensioni di montaggio al fine di controllare i fluidi utilizzati in applicazioni come il monitoraggio del sangue non invasivo, i concentratori di ossigeno, le apparecchiature dentali e gli strumenti di monitoraggio dell'aria.
Le valvole proporzionali controllano quantità variabili di fluido in base al segnale di ingresso elettrico fornito alla bobina. Possono essere utilizzate per applicazioni quali gascromatografia, controllo della portata massica e monitoraggio della pressione arteriosa. Queste valvole sono appropriate quando l'applicazione potrebbe richiedere diversi tipi di sensori di pressione o di portata, a seconda dell'intervallo di controllo necessario.Le valvole proporzionali sono talvolta personalizzate per dispositivi medici che richiedono portabilità e consumo di energia ridotto.