Asco-P-110

Box di valvole pilota ASCO™ Serie 110

Descrizione del prodotto

La serie 110 ASCO è una linea di box pilota compatte contenenti da due a dodici valvole pilota integrate ad azionamento diretto. I box sono progettati specificatamente per il controllo remoto delle valvole ad impulsi (ASCO serie 353) utilizzate nel campo della raccolta delle polveri.

Prodotti

Search
1-10 di 82 risultati per Products
:
€ 385,90
€ 385,90
€ 540,60
€ 540,60
€ 331,40
€ 331,40
€ 331,40
€ 331,40
€ 562,90
€ 562,90
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvole
Elettrovalvola
Numero di valvole
2-6 stazioni, 7-12 stazioni
Temperatura
Temp. ambiente min. -40 °C
Materiale corpo
Alluminio
Tensione
24 V CC, 24 V - 115 V - 230 V CA
Frequenza
50
Fluido
Aria, gas inerte
Tubo/Dimensione raccordo
1/8"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Portata
5,8 l/min
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
0 - 8,5 bar
Ambiente di esercizio
Interni, esterni, pericoloso
Standard e normative
ATEX Zona 2-22, IP65

Funzionalità

  • Scatole pilota compatte con valvole pilota integrate ad azionamento diretto
  • Progettate specificatamente per il controllo remoto di valvole ad impulsi (serie 353)
  • Le sedi delle valvole sono integrate nella piastra di base
  • Collegamento di scarico comune per appena 1 o 2 silenziatori (G 3/8")
  • Elemento di riscaldamento integrati per funzionamento senza problemi a basse temperature ambiente
  • Grado di protezione: IP 65
  • Strutture per innesti rapidi integrati
  • I componenti soddisfano tutte le direttive CE pertinenti

Documenti e schemi