Applicazione di illuminazione automobilistica saldata al laser in plastica

Saldatura laser della plastica

Tecnologie e soluzioni per la saldatura laser della plastica che consentono di ottenere giunzioni più pulite, prive di bolle e precise.

Che cos'è la saldatura laser?

La saldatura laser della plastica comprende processi di giunzione privi di particolato che offrono un'estetica e una libertà di progettazione eccezionali. Le saldature laser delicate non utilizzano attrito o vibrazioni e sono ideali per qualsiasi pezzo semplice o sagomato in 3D che richieda giunzioni pulite e precise. Emerson offre due tipi di processi di saldatura laser Branson - Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTIr®) o quasi-simultanei - che garantiscono scalabilità, tempi di ciclo rapidi e rendimenti elevati in un'ampia gamma di applicazioni.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cos'è la saldatura laser?

Come funziona la saldatura laser

Vantaggi della saldatura laser

I processi di saldatura laser della plastica sono versatili, in grado di unire molte plastiche diverse, e sono eccellenti per le applicazioni di alto valore che richiedono giunzioni estetiche e tempi di ciclo rapidi. Si adattano a forme complesse dei pezzi, a piccole deformazioni o difetti e a componenti preassemblati. Poiché durante il ciclo di saldatura non si verificano movimenti o vibrazioni, le saldature laser possono essere utilizzate per unire parti con componenti preassemblati, compresi quelli dei dispositivi medici, elettronici o automobilistici.

Simultaneous Through-Transmission Infrared®

Con la saldatura STTlr, l'energia laser prodotta dai diodi laser passa attraverso un componente in materia plastica (trasmissivo) venendo quindi assorbita sulla linea di giunzione dal secondo componente (assorbente). L'assorbimento riscalda e plastifica simultaneamente l'intera superficie di saldatura mentre le due parti sono tenute assieme grazie alla pressione controllata di precisione. Il risultato è una saldatura forte e uniforme, con un minore rischio di rigetto dovuto alle imperfezioni superficiali rispetto a quelle potenzialmente generate dalla saldatura tradizionale.

Quasi simultanea

Saldatura laser quasi simultanea, talvolta chiamata saldatura laser galvanica o "a traccia". Questo metodo utilizza un gruppo di specchi programmabili e motorizzati (un galvanometro) che traccia con precisione un laser lungo le superfici di accoppiamento delle parti, riscaldandole in modo quasi simultaneo prima di comprimerle in una saldatura finita.Il processo è adattabile a parti 2d e 3D semplici con percorsi di saldatura lunghi o intricati e va dal laboratorio a basso volume alla produzione automatizzata su larga scala.

Applicazioni chiave

La saldatura laser della plastica è eccellente per le applicazioni di alto valore e ad alto contenuto estetico. Poiché le saldature laser creano giunzioni pure, prive di particelle ed ermeticamente sigillate, sono fondamentali per la produzione di dispositivi medici e di somministrazione di farmaci di elevata purezza, test diagnostici in vitro, filtri e siringhe di sicurezza. Le saldature laser nitide e prive di bagliori sono preferite anche dai produttori di automobili, prodotti di consumo ed elettrodomestici, perché consentono di ottenere contorni lisci e quasi privi di giunture, fondamentali per realizzare prodotti dallo stile distintivo.

Prodotti per la saldatura laser della plastica



Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.