Plantweb Insight

Plantweb Insight™

Software di analisi dei dati che offre una maggiore visibilità dello stato degli asset chiave degli stabilimenti.

Vedi i prodotti
Vedi di più. Fai di più. Chiaramente.

Trasformazione digitale del monitoraggio dello stato degli asset

Ottieni informazioni approfondite sulle operazioni grazie all'intelligenza predittiva. Le applicazioni di Plantweb Insight, attraverso sensori e reti wireless, mettono a disposizione dell'ecosistema digitale Plantweb esaurienti dati Pervasive Sensing™. Il software interpreta istantaneamente i dati chiave sullo stato degli asset con analisi predefinite e accettate dal settore. Le applicazioni Plantweb Insight sono facilmente implementabili e accessibili e trasformano digitalmente i dati dei sensori in informazioni utilizzabili per migliorare il processo decisionale.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasformazione digitale del monitoraggio dello stato degli asset

Perché Plantweb Insight

Analisi in tempo reale

Gli interventi manuali e le comunicazioni incoerenti di dati sono acqua passata. Plantweb Insight mette a disposizione l'interpretazione istantanea dei dati relativi allo stato degli asset chiave. Progettata con analisi preintegrate e accettate nel settore, questa soluzione trasforma i dati del sensore in informazioni utili.

Predittivo anziché reattivo

Attraverso la visibilità in tempo reale dello stato degli asset chiave, è possibile evitare potenziali rischi per la sicurezza e assegnare priorità in modo più efficiente agli interventi di manutenzione. Individuando situazioni anomale prima che diventino potenziali problemi e prevenendo i guasti prima che si verifichino, non solo si aumenta la sicurezza della struttura, ma si garantisce che le operazioni rispondano agli standard di conformità e regolamentazione.

Accesso ovunque

La piattaforma consente di accedere in sicurezza ai propri dati da qualsiasi luogo in qualsiasi momento. Inoltre, l'interfaccia offre una navigazione coerente e intuitiva nelle varie applicazioni.

Facilità di integrazione

Questa soluzione si integra perfettamente con l'infrastruttura wireless esistente, permettendo di espandere le funzionalità del sistema attuale. Plantweb Insight può essere utilizzato per operazioni di qualsiasi dimensione.

Applicazioni: Energia

Applicazione Steam Trap

L'applicazione Plantweb Insight Steam Trap determina lo stato online degli scaricatori di condensa controllando se uno scaricatore sia in modalità di guasto. L'applicazione consente di visualizzare l' andamento dello stato dello scaricatore nel passato, emissioni e perdita di energia per singolo scaricatore, nonché di tracciare l'impatto rispetto agli obiettivi chiave di prestazioni. Utilizza i dati forniti dai trasmettitori acustici wireless 708 Rosemount per determinare in modo continuo lo stato dello scaricatore di condensa. Ciò include l'identificazione dei guasti dello scaricatore di condensa (soffiato, allagato, intasato) e l'inattività.  

Applicazione Heat Exchanger

L'applicazione Plantweb Insight Heat Exchanger offre un monitoraggio in profondità degli scambiatori di calore a fascio tubiero, analizzando i dati dei sensori dell'impianto raccolti tramite l'infrastruttura esistente. Sfruttando gli algoritmi preintegrati basati su decenni di esperienza di processo e analisi approvate nel settore, questa soluzione offre un'affidabile diagnostica predittiva. L'applicazione calcola e traccia in modo continuo gli indicatori delle prestazioni chiave come incrostazioni, carico termico e coefficiente di trasferimento del calore.

Applicazione Pressure Relief Valve

L'applicazione Plantweb Insight Pressure Relief Valve individua quando e dove si è verificato un'anomalia all'interno della flotta valvole. Utilizzando tecniche di machine learning, questa applicazione è in grado di identificare situazioni anomale che incidono sulle operazioni, consentendo agli utenti di identificare facilmente asset e aree problematiche. L'interfaccia del software consente di visualizzare un registro eventi unificato e informazioni relative alle perdite di produzione e alle emissioni causate da anomalie delle valvole di sfioro.

Applicazione di illuminazione connessa

Risparmia energia ed estendi la durata del dispositivo di illuminazione in ambienti difficili e pericolosi grazie all'applicazione di illuminazione Plantweb Insight Connected Lighting. L'applicazione commissiona i gruppi di illuminazione connessi su un'immagine caricata della struttura. Utilizza i controlli preprogrammati o crea controlli personalizzati per tenere le luci accese quando gli operatori sono presenti. Gli indicatori di integrità del dispositivo e gli strumenti analitici forniscono informazioni utili che contribuiscono a semplificare la pianificazione della manutenzione e le priorità del sistema di illuminazione connesso.

Applicazioni: Affidabilità

Pompe

L'applicazione Plantweb Insight Pump offre un monitoraggio in profondità delle pompe a velocità fissa fornendo una visione d'insieme dello stato di tutti gli asset. Lo stato e gli allarmi vengono calcolati da algoritmi preintegrati basati su anni di esperienza e analisi approvate nel settore. La diagnostica predittiva e gli allarmi di questa soluzione consentono una migliore assegnazione della priorità della manutenzione della pompa, permettendo agli utenti di ridurre gli incidenti e identificare rapidamente tutti gli asset che richiedono attenzione.

Applicazione Air Cooled Heat Exchanger

L'applicazione Plantweb Insight Air Cooled Heat Exchanger fornisce monitoraggio in profondità degli scambiatori di calore raffreddati ad aria e delle alette del ventilatore analizzando i dati del sensore wireless raccolti tramite l'infrastruttura esistente. Il monitoraggio predittivo e continuo dello scambiatore di calore raffreddato ad aria aiuta a ridurre i guasti non previsti e gli arresti di processo.

Applicazione Cooling Tower

L'applicazione Plantweb Insight Cooling Tower utilizza i dati di processo per determinare lo stato generale di questo asset critico. Questa applicazione utilizza informazioni chiave sulla temperatura, sul flusso, sul livello e di tipo analitico per identificare situazioni anomale che incidono sull'affidabilità e sull'efficienza a lungo termine dei sistemi di raffreddamento dell'acqua.

Applicazioni: Integrità

Applicazione Inlice Corrosion

L'applicazione Plantweb Insight Inline Corrosion è progettata per l'analisi continua dell'andamento del monitoraggio della corrosione per le sonde di corrosione wireless installate. L'applicazione fornisce informazioni sullo stato degli strumenti e allarmi basati su soglie preimpostate per corrosività grave, durata delle sonde, basso livello della batteria e altro ancora. L'intuitiva mappa termica visualizzata offre informazioni sulla corrosività dei livelli di liquido in base agli standard NACE. (Rif. NACE SP0775-2013)

Applicazione Non-Intrusive Corrosion

L'applicazione Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion offre una migliore comprensione delle condizioni degli asset, consentendo la manutenzione predittiva e ottimizzando l'impianto. Migliora il processo decisionale e soddisfa le crescenti esigenze dell'industria di processo con un monitoraggio continuo, progettato per valutare l'impatto della corrosione e dell'erosione. L'applicazione fornisce agli utenti i dati relativi alla corrosione provenienti da Rosemount Wireless Permasense in modo sicuro, attraverso visualizzazioni e analisi all'avanguardia.

Applicazioni: Produzione

Applicazione Wireless Pressure Gauge

L'applicazione Plantweb Insight Wireless Pressure Gauge consente di monitorare i manometri wireless tramite un'unica interfaccia facile da utilizzare. Questa soluzione analizza i dati acquisiti tramite i sensori dello stabilimento e l'infrastruttura esistente per fornire lo stato della pressione di tutti i manometri wireless in tempo reale. L'applicazione comprende inoltre indicatori dello stato dei dispositivi, che aiutano a gestire la manutenzione in modo efficace.

Applicazioni: Infrastruttura wireless

Applicazione Network Management

L'applicazione Plantweb Insight Network Management offre una panoramica unificata dello stato della rete. L'applicazione identifica le carenze nel soddisfare le best practice. Fornisce inoltre un riepilogo diagnostico e di informazioni sulla rete. La topologia di rete mesh consente la visualizzazione delle reti e una rapida risoluzione dei problemi.

Applicazione Power Module Management

L'applicazione Plantweb Insight Power Module Management porta tutti gli indicatori dei moduli di alimentazione di più reti in un'unica posizione centrale. Non solo gli utenti possono visualizzare lo stato dei moduli di alimentazione, ma l'applicazione fornirà anche una stima della durata residua e segnalerà eventuali dispositivi ad alto consumo.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.