Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-Wireless Pressure Gauge

Manometro wireless Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il manometro wireless Rosemount è dotato di una progettazione robusta e una tecnologia di sensori collaudata in grado di resistere ai tipici guasti di questi prodotti. Il manometro offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e sostituisce i componenti meccanici in modo da ottenere letture più affidabili e un limite di sovrappressione più elevato. Questo innovativo dispositivo è dotato inoltre della tecnologia WirelessHART®che fornisce comunicazioni di dati sul campo affidabili, con frequenza fino a una volta al minuto.

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
Wireless Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
Intervallo di misurazione
Fino a 275,8 bar (4.000 psi) relativa, fino a 689,5 bar (10.000 psi) assoluta
Display/Interfaccia
114 mm (4,5”)
Materiale della custodia
Polimero ingegnerizzato, NEMA® 4X e IP66/67
Pressione di rottura
758,4 bar (11.000 psi), 1.792,6 bar (26.000 psi) per intervalli di scala superiori a 275,8 bar (4.000 psi)
Protezione per sovrapressione
Fino a 150 volte l'intervallo di scala
Massima temperatura di esercizio
Ambiente: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Di processo: da -40 a 121 °C (da -40 a 250 °F)
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • La tecnologia del sensore sostituisce le parti meccaniche per offrire fino a 10 anni di funzionamento esenti da manutenzione
  • Offre protezione da sovrapressione per letture della pressione affidabili
  • Il doppio strato dell’isolatore del processo garantisce la sicurezza dell’impianto e del personale
  • L’indicazione dello stato locale conferma il corretto funzionamento del manometro
  • Progettato con un’ampia superficie da 114 mm (4,5”) per una facile visibilità del campo
  • È disponibile una gamma completa di connessioni al processo, inclusi maschi NPT, DIN, manifold e gruppi di guarnizioni
  • La rete sicura WirelessHART® fornisce affidabilità dei dati del >99% con frequenza di comunicazione fino a una volta al minuto

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti