Trasmettitore Micro Motion 1700 e 2700 con montaggio integrale e in campo

Descrizione del prodotto

Con tecnologia MVD, questi versatili trasmettitori con montaggio in campo sono realizzati con un'architettura avanzata e offrono una vasta gamma di I/O e flessibilità di applicazione, rappresentando la migliore scelta per il montaggio integrale compatto.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
Configurare
Configurare
Custodia
Alluminio fuso verniciato con poliuretano od acciaio inossidabile CF3M; NEMA 4X (IP66)
Peso
Alluminio verniciato, remoto a 4 fili:
  • con display: 4 kg (8 lb)
  • senza display: 3 kg (7 lb)

Per i dettagli completi consultare le schede tecniche.
Montaggio
Opzioni di montaggio integrale o remoto (le versioni in acciaio inossidabile sono sempre montate in remoto)
Può essere collegato in remoto a qualsiasi sensore Micro Motion a 4 fili o a 9 fili
Per i dettagli completi consultare le schede tecniche.
Uscite disponibili
1700: mA con Bell 202 HART FO/DO RS485 HART e Modbus
2700:
Analogiche: mA con Bell 202 HART FO/DO RS485 HART e Modbus
Per i dettagli completi consultare le schede tecniche.

Funzionalità

  • Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
  • Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
  • Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
  • Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
  • Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
  • Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
  • Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
  • Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale

Documenti e schemi