Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-GLX-1

Saldatore laser Branson GLX-1

Descrizione del prodotto

Il saldatore a laser Branson GLX-1 supporta la necessità di produrre parti in plastica più piccole e più delicate, nonché la crescente richiesta, all'interno del settore, di automazione e capacità IIoT (Industry 4.0). Questa versione da banco della serie GLX utilizza la tecnologia di saldatura laser a infrarossi a trasmissione simultanea® (STTlr®) avanzata, che offre una maggiore libertà di progettazione e una maggiore resa produttiva, oltre a una resistenza e una qualità di saldatura superiori, con velocità e flessibilità eccezionali.

Energia laser erogata alla linea di saldatura
Fino a 375 W
Protocollo di comunicazione
CANopen
Sistema di raffreddamento
Miscela acqua/DowFrost
Controllo forzato
Circuito chiuso
Interfaccia dati
USB, opzionale (OPC-UA)
Data Interface
Optional OPC-UA, Ethernet/IP, USB

Funzionalità

  • La saldatrice GLX-1 rappresenta la punta di diamante della tecnologia di saldatura per parti plastiche di piccole e medie dimensioni.
  • La saldatrice GLX offre tutti i vantaggi della saldatura laser: massima qualità, saldature prive di particolato, migliore flessibilità di progettazione per l'integrazione di contorni 3-D e componenti sensibili, maggiore compatibilità dei materiali e forza della saldatura
  • Il processo di saldatura laser brevettato Simultaneous Through-Transmission Infrared (STTIr) di Branson è scalabile fino a lunghezze di saldatura nominali di 1 m in 0,5-5 secondi.
  • La saldatrice GLX consente ai progettisti di incorporare linee di saldatura prive di particolato e poco visibili in strutture di grandi dimensioni, garantendo estetica superiore, massime prestazioni ed efficienza produttiva ineguagliata.
  • È progettata secondo gli standard globali più rigorosi per la sicurezza laser e dei macchinari.
  • Controllo preciso di fusione e profondità di saldatura
  • Servizi di assistenza e riparazione locali rapidi e supportati dalla rete globale delle officine Branson
  • The GLX is designed to the highest global standards for laser and machine safety
  • Precise melt-down weld depth control
  • Local, rapid-response technical expertise and repair service supported by Emerson's worldwide network of facilities

Documenti e schemi