Asco-P-068

Valvola a separazione 'Flapper valve' ASCO™ Serie 068 (16 mm e 22 mm)

Descrizione del prodotto

La valvola ASCO a separazione 'Flapper Valve' Serie 068 è progettata per l'uso con liquidi neutri o aggressivi e gas in sistemi analitici e medicali. L'eccellente capacità di drenaggio automatico della valvola e la cavità interna a volume ridotto facile da lavare la rendono ideale in applicazioni in cui deve essere ridotta al minimo la contaminazione crociata. Lo speciale meccanismo a linguetta della valvola (flapper valve) non causa effetti di pompaggio o inceppamento della sede della valvola. Tra le applicazioni tipiche si trovano ematologia, cromatografia, preparazione di campioni liquidi, diagnostica in vitro, sequenziamento di DNA e gestione dei fluidi chirurgici.

Azionamento valvole
Proporzionale, solenoide
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Liquidi/gas aggressivi
Tubo/Dimensione raccordo
1/8 "; M5
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensione
12 CC, 24 CC, intervallo di tensione da 12 a 24 CC | 60
Ambiente di esercizio
Corrosivo, interni
Standard / Normative
IP65

Funzionalità

  • I rapidi tempi di risposta e l'eccezionale controllo di volume offrono maggiore produttività e misurazioni più precise
  • Il trasferimento termico ridotto tra meccanismo di controllo e fluido le rende ideali per l'utilizzo con reagenti sensibili al calore e campioni biologici
  • La separazione ermetica del meccanismo di controllo impedisce la contaminazione da particelle causata dall'attrito delle parti in movimento, garantendo la massima purezza dei campioni liquidi
  • Materiali di alta qualità testati su oltre 10 milioni di cicli
  • Le grandi dimensioni del passaggio combinate con lo speciale meccanismo a linguetta consente il funzionamento ad alta pressione (fino a 116 psi)
  • Disponibile in tre opzioni di montaggio e due configurazioni elettriche per la compatibilità con i sistemi

Documenti e schemi