Asco-P-390

Valvole con comando a pressione ASCO™ Serie 390

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 390 è costituita da valvole con comando pneumatico, controllate in remoto con otturatori per fluidi industriali. Un design contro i colpi d’ariete prevede l’ingresso del fluido sotto l'otturatore per un funzionamento silenzioso. Le valvole presentano una lunga durata in servizio in applicazioni con numero elevato di cicli. Un’ampia gamma di operatori di tipo a pistone (diametri 63 - 90 -125 mm) è ruotabile a 360° per prestazioni massime a diverse pressioni pilota minime. La serie 390 è idonea per le applicazioni automobilistiche, di imbottigliamento, per apparecchiature di lavanderie commerciali e per circuiti di riscaldamento e raffreddamento.

Azionamento valvole
Azionamento a pressione, pneumatico - a comando pneumatico
Materiale corpo
Bronzo
Fluido
Aria, gas inerte, acqua calda, olio leggero, acqua, vapore
Dimensioni tubo/raccordo
1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; 12 mm; 10 mm
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
3/2 normalmente chiusa, 3/2 normalmente aperta
Portata
Da 5,19 a 12 Kv, oltre 12 Kv
Pressione differenziale/di esercizio max
10,3-34,5 bar, da vuoto a 10,3 bar
Standard/normative
IEC 61508, SIL, ATEX, ISO, IEC 60529 (grado di protezione), IP66

Funzionalità

  • Capacità di portata elevata
  • Resistente alla contropressione
  • Attuatori esenti da manutenzione
  • Soddisfa la Direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED) 2014/68/UE, categoria 1 (DN > 25) o articolo 4.3 (DN ≤ 25)

Documenti e schemi