Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-385

Valvole a separazione "Rocker valve" ASCO™ Serie 385

Descrizione del prodotto

Le valvole a separazione ASCO serie 385 con meccanismo a bilanciere (Rocker) sono progettate per l’utilizzo con liquidi neutri o altamente aggressivi utilizzati nella strumentazione analitica. Lo speciale meccanismo a bilanciere (Rocker), combinato con una membrana di separazione, previene il trasferimento termico al fluido ed elimina il blocco della sede della valvola. La separazione ermetica del meccanismo di controllo previene la contaminazione del particolato causata dall’attrito delle parti in movimento e assicura la massima purezza dei campioni liquidi. Le applicazioni tipiche includono diagnostica in vitro, sequenziazione del DNA, ematologia e gestione dei fluidi chirurgici.

Prodotti

Search
0 risultati in Prodotti
Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Liquidi/gas aggressivi
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, centro chiuso; 3 vie - 3/2 universali
Portata
Meno di 0,05 Cv, da 0,43 a 0,86 kV
Alimentazione
12 CC; 24 CC | 50/60
Pressione differenziale max / Pressione di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Corrosivo, interni

Funzionalità

  • Il design compatto del manifold consente di risparmiare spazio e riduce il tempo di montaggio
  • L’eccellente capacità auto-drenante e la cavità interna a basso volume facile da svuotare rendono le valvole ideali in applicazioni dove deve essere ridotta al minimo la contaminazione crociata
  • Le bobine elettriche rimovibili e ruotabili consentono una facile installazione e una manutenzione senza problemi
  • Disponibili con materiali inetti della struttura, come PEEK e FFKM, per gestire sostanze chimiche aggressive o mezzi a purezza elevata

Documenti e schemi