Asco-P-260

Elettrovalvole con corpo in plastica ASCO™ Serie 260

Descrizione del prodotto

La Serie 260 ASCO è costituita da elettrovalvole resistenti alla corrosione, con corpo in plastica. Le valvole sono disponibili con raccordi a compressione alle estremità per tubi in metallo o plastica, per ridurre i costi di installazione. La serie 260 è idonea per apparecchiature analitiche e diagnostiche, scienze naturali, sale di stampaggio e applicazioni di stampigliatura.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Aria, gas inerte
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "
Tipo di raccordo
Portagomma; NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensione
24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 440 CA; 480 CA; 6 CC; 24 CC; 12 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC | 50; 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni; esterni
Standard / Normative
CSA; Tipo 1; UL

Funzionalità

  • Installabile in qualsiasi posizione per flessibilità di installazione
  • La struttura di distribuzione dell’erogazione è elencata in NSF 169
  • Custodie dei solenoidi: standard - a tenuta stagna, tipi 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X. Opzionali - custodie per scatole di giunzione solenoidi a struttura aperta
  • Intervallo di temperatura ambiente - CA: da 32 °F a 125 °F (da 0 °C a 52 °C). CC: da 32 °F a 104 °F (da 0 °C a 40 °C)

Documenti e schemi