Asco-P-360

Elettrovalvole con corpo in plastica ASCO™ Serie 360

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 360 è costituita da elettrovalvole con corpo in plastica progettate per l’erogazione, il controllo dell'ammortizzazione e applicazioni idrauliche in apparecchiature analitiche e diagnostiche. Il funzionamento delle valvole è simile alla rinomata valvola serie 320 di ASCO, ma con un corpo in plastica. La serie 360 è disponibile con estremità dei raccordi a compressione per tubi in metallo o plastica, per ridurre i costi di installazione.

Azionamento valvole
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Aria, gas inerte
Dimensioni tubo/raccordo
1/4"
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 3 vie - 3/2 normalmente aperte
Portata
Da 0,05 a 0,1 Cv
Tensione
24 CA, 110 CA, 120 CA, 440 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, esterni

Funzionalità

  • Ad azionamento diretto per prestazioni affidabili
  • Alloggiamento resiliente per chiusura a tenuta
  • Installabile in qualsiasi posizione