Asco-P-065

Elettrovalvole miniaturizzate ASCO™ Serie 065

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 065 è una famiglia di elettrovalvole miniaturizzate progettate per apparecchiature analitiche e diagnostiche, quali analizzatori medicali e di gas e rilevatori di perdite. Le valvole sono adatte al controllo di gas e contengono tecnologia a molla piatta per garantire che non si verifichi la contaminazione dei fluidi. La Serie 065 è progettata per una durata di servizio estremamente prolungata di oltre 1 miliardo di cicli, quando utilizzata con gas neutro.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte
Dimensioni tubo/raccordo
M5
Tipo di raccordo
UNF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa, 2 vie - 2/2 normalmente aperta, 3 vie - 3/2 normalmente chiusa, centro chiuso
Portata
Da 0,04 a 0,2 kV
Tensione
12 CC
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 10,3 bar
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni

Funzionalità

  • Tempi di risposta brevi per prestazioni precise
  • Le dimensioni ridotte consentono una facile installazione
  • Disponibile con collegamenti filettati a cambio rapido o con montaggio su supporto per l'installazione in diversi manifold
  • Applicazione da vuoto fino a 0,1 bar ass. (diametro orifizio 0,6 mm e 1 mm)

Documenti e schemi