Asco-P-607

Valvole proporzionali Numatics™ Serie 607 FlowtronicD

Descrizione del prodotto

FlowtronicD ASCO Numatics serie 607 è una linea di valvole proporzionali con unità sensore di pressione ed elettronica di controllo digitale. I parametri del circuito di controllo della valvola possono essere ottimizzati per l’applicazione con il software FlowCom di facile utilizzo. Le valvole Numatics serie 607 sono progettate per applicazioni con requisiti di portata continuamente variabili. Le applicazioni tipiche comprendono tecnologie di verniciatura, miscelazione di gas nel controllo di processo, confezionamento e trattamento degli alimenti, finitura delle superfici e rivestimento di materiali, sistemi di controllo di bruciatori e tecnologia delle celle a combustibile.

Azionamento valvola
Proporzionale
Tubo/Dimensione raccordo
1/4"; 1/2"; 3/8"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Ambiente operativo
Interni
Media
Aria, gas inerte, ossigeno

Funzionalità

  • Tempi di risposta ridotti per controllare la portata volumetrica
  • La bobina proporzionale diretta offre elevata sensibilità
  • Personalizzazione delle applicazioni con software FlowCom (incluso)
  • Modifica dei parametri di controllo semplificata
  • Controlla la portata nonostante influenze interne come la pressione di ingresso fluttuante
  • Tempo di risposta rapido: < 200 ms

Documenti e schemi