Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-P-302

Mini-elettrovalvole ASCO™ serie 302

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 302 è una linea di elettrovalvole pilota monoblocco in miniatura adatte all'utilizzo con aria o gas inerte. Sono disponibili versioni con o senza LED integrato e indicatori a LED di protezione elettrica visibili da tre lati.

Prodotti

Search
1-10 di 26 risultati per Products
:
€ 54,00
€ 52,60
€ 52,10
€ 50,70
€ 52,10
€ 50,70
€ 54,00
€ 52,60
€ 56,40
€ 57,50
Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Aria, gas inerte
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 3 vie - 3/2 normalmente aperte
Tensione
24 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50/60
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Pericoloso
Standard/normative
IP65
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Pericoloso
Standard/normative
IP65

Funzionalità

  • Installabile in qualsiasi posizione senza influenzare il funzionamento
  • Manifold assemblabile
  • Disponibili custodie opzionali a prova di esplosione
  • Le valvole soddisfano tutte le direttive UE pertinenti

Documenti e schemi