Dispositivo di trattamento del riscaldatore
Migliorate l'efficienza ed i dati di produzione, riducendo anche la manutenzione reattiva ed il rischio HSE
L'inefficienza della separazione nei dispositivi di trattamento del riscaldatore minaccia la produzione e la redditività. Tutto ciò può tradursi nell'intrappolamento del gas nel petrolio ed in combustione eccessiva, emissioni, incertezza dell'assegnazione e perdita di profitto. Inoltre, può ridurre la qualità del greggio, comportando una perdita di prodotto, ritrattamento e maggiori costi operativi. Le soluzioni del dispositivo di trattamento del riscaldatore di Emerson forniscono maggiori informazioni sullo stato del dispositivo di trattamento e sull'integrità del processo, riducendo gli errori di assegnazione della produzione, rendendo più efficace la manutenzione e riducendo i rischi HSE.
La prevenzione e la risposta rapida ai disturbi sono attività fondamentali per l'efficienza e la sicurezza dei dispositivi di trattamento dei riscaldatori. Le applicazioni configurabili e le soluzioni per l'automazione Emerson offrono un maggiore livello di controllo e consentono di ottimizzare le diagnosi dei problemi. RTU, flow computer, OpenEnterprise SCADA e software applicativi consentono di monitorare l'intero campo in remoto. Inoltre, i controlli automatizzati ottimizzano l'efficienza operativa, abbattono i costi e riducono tempi e rischi correlati al dispiego di personale sul campo.
Un corretto controllo di livello è essenziale per il funzionamento corretto dei dispositivi di trattamento dei riscaldatori, la separazione ottimale e le misurazioni di precisione. Le valvole, gli attuatori e i trasmettitori di livello Emerson eliminano i vapori di separazione e mantengono controlli adeguati di deflusso e livello, riducendo gli errori di misura dell'assegnazione e prevenendo gli sversamenti dovuti alla tracimazione dei dispositivi di trattamento. In questo modo è possibile ridurre costi di elaborazione, perdite e rischi ambientali correlati alla contaminazione di liquidi e gas.
Per garantire le corrette prestazioni del dispositivo di trattamento occorre configurare un punto di regolazione della pressione stabile. In caso di pressione troppo elevata, il gas intrappolato nel petrolio sfiata dal serbatoio causando maggiori emissioni e una perdita di prodotto. Una pressione troppo bassa provoca la perdita di importanti elementi intermedi. I regolatori di contropressione, le valvole di controllo e i trasmettitori di pressione Emerson garantiscono una pressione accurata negli intervalli di portata più ampi per una separazione più efficiente, impedendo che il gas venga intrappolato nel petrolio ed evitando la maggiore contropressione del pozzo e la perdita degli elementi intermedi.
Il gas dei dispositivi di trattamento è una misura fiscale per evitare la deflagrazione del gas. I dispositivi Emerson misurano con precisione la quantità di gas che fuoriesce dalle apparecchiature di trattamento del gas, fornendo elevati turndown per diversi tassi di produzione e diagnostiche avanzate per rilevare disturbi come il gas umido. Un controllo affidabile e preciso della contropressione garantisce una pressione interna stabile per prevenire la perdita di preziosi prodotti intermedi.
La misurazione precisa della produzione di petrolio offre informazioni sul rendimento dei pozzi ed è spesso utilizzabile per l'assegnazione delle royalty. Controllo del livello preciso e misuratori della portata che richiedono minima manutenzione per misurazioni precise. La diagnostica del misuratore della portata consente di rilevare contaminazioni di acqua nel petrolio e tiraggio di gas, migliorando il controllo e la verifica delle prestazioni di riscaldatori o dispositivi di trattamento.
Le misurazioni dell'acqua indicano la posizione del serbatoio lungo la curva di declino della produzione, le infiltrazioni dell'acqua e la frequenza con cui svuotare i serbatoi dell'acqua. In alcuni giacimenti petroliferi, la produzione d'acqua deve essere segnalata come requisito normativo. I misuratori di portata Emerson misurano in modo accurato la produzione dell'acqua con un preciso controllo del livello e una diagnostica in grado di rilevare il tiraggio del gas e la contaminazione del petrolio nell'acqua, verificando le prestazioni del riscaldatore o del dispositivo di trattamento con una manutenzione ridotta.
I rischi di sicurezza e le normative più severe stanno accelerando il passaggio al controllo automatizzato dei bruciatori nelle aree dei pozzi. L'adeguato controllo della pressione del gas combustibile che raggiunge il bruciatore è fondamentale per la sicurezza del bruciatore stesso e dell'apparecchiatura a valle. I regolatori di pressione aumentano l'efficienza di riscaldatori e dispositivi di trattamento, riducendo l'utilizzo e i costi del combustibile, contribuendo a garantire l'intensità della fiamma per il controllo della temperatura di esercizio del dispositivo di trattamento, in modo da garantire la qualità del greggio e la sicurezza del trasporto.