Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-D3

Valvola di controllo Fisher™ D3 FloPro

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo Fisher D3 è una valvola compatta e robusta, progettata per il controllo on/off o a strozzamento, e utilizza la tecnologia FloPro, utilizzando il controllo pneumatico o elettrico. Questa è ideale per l'impiego come valvola a scarico rapido su separatori di gas e scrubber. È adatta anche per altre applicazioni ad alta pressione nella produzione, compressione e lavorazione del gas naturale.

Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale
Materiale
Acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME CL900 (NPT), ASME CL600 (RF)
Tipo di connessione di processo
Filettata, flangiata
Classe di tenuta
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 2
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • È disponibile l'azionamento pneumatico o elettrico.
  • La tecnologia di imballaggio ENVIRO-SEAL è in grado di fornire una manutenzione ridotta dell'imballaggio e soddisfare i requisiti di emissioni fuggitive e basse per i programmi di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) in conformità con il Code of Federal Regulations (CFR) 40, Parte 60, capitolo OOOOO.
  • Le valvole D3 sono disponibili con finiture in carburo di tungsteno per un utilizzo in ambienti erosivi. Il trim in carburo di tungsteno Fisher è stato progettato appositamente per applicazioni gravose nell'industria petrolifera e del gas.
  • Una selezione di connessioni, di materiali di finitura e portate consente di utilizzare il D3 in un'ampia gamma di applicazioni, anche in ambienti acidi.
  • Il rivestimento, il corpo valvola e il cofano standard D3 FloPro soddisfano i requisiti metallurgici della NACE MR0175/ISO 15156.

Documenti e schemi