Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-4088 MultiVariable Transmitter

Trasmettitore MultiVariable™ 4088 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore MultiVariable 4088 Rosemount è un trasmettitore di pressione leader nel settore progettato per soddisfare processi difficili quali produzione di petrolio e gas, misure fiscali e sistemi di pozzi con sollevamento a pistone. Progettato con capacità di portata estesa per rilevare i picchi di pressione, questo dispositivo mantiene inoltre eccellenti prestazioni in un campo operativo normale. Questo trasmettitore Modbus™ è adattabile e in grado di effettuare misure multivariabili di pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo.

Prodotti

Search
1-13 di 13 risultati per Products
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
485 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Garanzia
Fino a 12 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
Modbus™, BSAP/MVS
Campo di misurazione
Fino a 138 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 420 bar (6092 psi) statica
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NACE™, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Il trasmettitore Modbus consente di effettuare misure multivariabili in combinazioni di pressione statica, differenziale e temperatura
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • La tecnologia ottimizzata del sensore cattura le grandi fluttuazioni nella portata che si verificano comunemente nelle applicazioni di produzione di petrolio e di gas
  • Aumentata per il flusso è una specifica di lettura di ±0,05% per una maggiore accuratezza
  • Il display LCD fornisce i dati sul punto di misurazione per un ulteriore approfondimento del processo
  • L’abbinamento dei sensori Callendar-Van Dusen migliora l’accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • La protezione dal cablaggio inverso fa sì che il cablaggio del dispositivo sia corretto
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un’accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • Il basso consumo di energia aiuta a ridurre le dimensioni e il numero di pannelli solari e gruppi batterie per migliorare la convenienza

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 149 risultati per Parti e accessori
: