Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-119

Fisher™ modelli 119, 119EZ e 119EZS

Descrizione del prodotto

La valvola di commutazione modello 119 è utilizzata per un controllo di accensione/spegnimento o limitazione di gas non corrosivi o lievemente corrosivi. È realizzata per soddisfare i requisiti delle applicazioni su gas a bassa pressione nei settori più vari. I modelli 119EZ e 119EZS sono utilizzati come valvole del gas combustibile per bruciatori di petrolio e gas a estrazione naturale. Sono progettati con un controller di velocità integrato che consente di regolare la velocità di apertura per assicurare un'accensione adeguata del bruciatore principale.

Funzionalità

  • Rilevamento delle perdite semplice e rapido
  • Regolazione semplice della molla
  • Dispersione bassa
Registrazione della pressione
Interna
Specifiche di temperatura
Nitrile (NBR): da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F | Fluorocarburo (FKM): da -7 a 121 °C / da 20 a 250 °F
Dimensioni del corpo
NPS 0,75 / 1 / 1,25
Connessioni
NPT
Pressione di ingresso massima
10,3 bar / 150 psig
Pressione di uscita massima
10,3 bar / 150 psig
Range della molla
Da 0,021 a 4,1 bar / da 3 a 60 psig
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi