Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-easy-Drive

Attuatore elettrico Fisher™ easy-Drive™ 200L

Descrizione del prodotto

Con l'attuatore Fisher easy-Drive è possibile avere la certezza di ottenere le prestazioni previste delle valvole di controllo, indipendentemente dalle condizioni di applicazione. Il design è basato su estesi test sul campo e sull'esperienza di ingegneria relativa alle applicazioni.

Opzioni del prodotto easy-Drive:

  • Lineare
    • Fisher easy-Drive 200L (autonomo)
    • Attuatore elettrico per valvole di controllo Fisher D3 con easy-Drive
    • Attuatore elettrico per valvole di controllo Fisher D4 con easy-Drive
  • Rotativo
    • Fisher easy-Drive 200R (autonomo)
  • Accessori
    • RPU-100 (backup supercapacitore)

Attuazione
Lineare, elettrico
Certificazione per aree
Classe 1, Divisione 1/Zona 1
Certificazioni
CSA, ATEX, IECEx
Tipo di controllo
Accensione/spegnimento, posizionamento
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Fonte di alimentazione
Elettrico
Controllo di processo
On/Off, Posizionamento
Tipo di valvola
Valvola a globo
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Funzionamento stabile, nonostante le condizioni applicative.
  • Il monitoraggio remoto riduce la necessità di sopralluoghi.
  • Nessuno sfiato di prodotto nell'atmosfera.
  • Basso consumo energetico
  • Semplicità di configurazione e funzionamento.
  • È disponibile una diagnostica sul protocollo Modbus.

Documenti e schemi