Fisher-P-L2 and L2SJ

Controllori di livello del liquido L2 ed L2sj Fisher™

Descrizione del prodotto

I controllori di livello del liquido L2 ed L2sj Fisher utilizzano un sensore a dislocatore per rilevare il livello di liquido o l'interfaccia di due liquidi di diverso peso specifico. L'affidabilità del design rende questi controllori ideali per applicazioni di livello con liquido ad alta pressione per la produzione, la compressione e la lavorazione del gas naturale.

ped
Certificazione per aree
Gas e polvere Gruppo II Categoria 2
Certificazioni
ATEX, PED, CUTR
Interfaccia dati
Via cavo
Diagnostica
No
Pressione di uscita massima
35 psi / 50 psi
Tipo di montaggio
Su serbatoio di processo
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
On/Off, monitorante
Controllo di processo
Livello
Fluidi di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il relè proporzionale a due stadi con azione integrale consente un controllo del livello del liquido più affidabile.
  • L'attrito dell'O-ring e la sensibilità alla pressione di processo sono minimi. Il controllore è resistente alle vibrazioni e le prestazioni rimangono costanti in caso di variazioni della pressione di processo.
  • Il dislocatore può essere regolato sul campo per funzionamento orizzontale o verticale senza componenti aggiuntivi.
  • Il controllore può essere regolato sul campo per azione diretta od inversa senza componenti aggiuntivi.
  • Il gruppo sensore è progettato appositamente per l'uso secondo lo standard ASME B16.34 CL1500 quando si utilizza un dislocatore in polivinilcloruro (PVC).
  • Lo sfiato dello scarico consente di usare il gas naturale come fluido di esercizio.
  • Sia il controllore che il sensore possono essere smontati facilmente per l'ispezione dei separatori di processo e la manutenzione.