Fisher-P-2100

Interruttori di livello per liquidi Fisher™ 2100

Descrizione del prodotto

L'interruttore pneumatico on/off 2100 e l'interruttore elettrico 2100E di Fisher rilevano livelli del liquido alti o bassi. Questi interruttori attivano in modo pneumatico od elettrico sistemi di arresto di sicurezza per apparecchiature di lavorazione sul campo in applicazioni di produzione di petrolio e gas. Gli interruttori 2100 e 2100E utilizzano un sensore a dislocatore situato in una gabbia esterna montato sulla parete esterna del serbatoio. Se non indicato diversamente, si fa riferimento allo standard NACE MR0175-2002.

Certificazione per aree
  • 2100: gas e polvere Gruppo II Categoria 2
  • 2100E: a prova di esplosione, a prova di fiamma, a prova di accensione per polveri
Certificazioni
  • 2100: PED, CUTR, ATEX
  • 2100E: CSA, FM, ATEX, IECEx, UL, CUTR, PED
Interfaccia dati
2100E cablato
Diagnostica
No
Pressione di uscita massima
  • 2100: 10,3 bar (150 psi)
  • 2100E: 11 A, 1/4 cavalli vapore a 125/250 V c.a., 5 A resistiva/3 A induttiva a 28 V c.c.
Tipo di montaggio
Montaggio su serbatoio di processo
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
On/off
Fonte di alimentazione
125/250 V c.a., 28 V c.c.
Controllo di processo
Livello
Mezzo di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • L'interruttore è isolato e separato dal processo mediante un dislocatore resistente alla corrosione ed un gruppo del tubo di torsione che garantiscono l'affidabilità.
  • È disponibile in materiali per applicazioni esposte a fluidi e gas acidi. I materiali di costruzione sono conformi ai requisiti NACE MR0175-2002 per il settore metallurgico.
  • La struttura degli interruttori 2100 e 2100E può essere montata a mano destra e sinistra.
  • L'interruttore 2100E a tenuta stagna a prova di esplosione è fornito con montaggio installato in fabbrica ed interruttore elettrico per retrofit dell'interruttore 2100 provato in uso.
  • La gabbia del dislocatore è dotata di due tappi della tubazione NPT da 1 pollice, che possono essere rimossi e riposizionati per un orientamento orizzontale anziché verticale, per bilanciare le tubazioni o per l'installazione di uno sfiato od una valvola di spurgo.
  • L'azione di commutazione degli interruttori 2100 e 2100E è invertibile sul campo da alto livello a basso livello o viceversa, senza componenti aggiuntivi.