Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-67C

Regolatori di alimentazione dello strumento Fisher™ serie 67C

Descrizione del prodotto

I regolatori di filtro e i regolatori ad azionamento diretto della serie 67C vengono solitamente utilizzati per erogare pressioni ridotte costantemente controllate a controller pneumatici ed elettropneumatici e ad altri strumenti. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni su aria o su gas. Altre applicazioni sono l'erogazione di pressioni ridotte a mandrini pneumatici, getti d'aria e pistole a spruzzo.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Funzionalità

  • Compatto
  • Montaggio su pannello
  • Regolatore di alimentazione dello strumento
  • Struttura in acciaio inossidabile opzionale
  • Valvola limitatrice interna
  • Smart Bleed≬ valvola di controllo interna per lo sfiato della pressione dall'uscita quando la pressione di alimentazione viene persa
  • Struttura robusta
  • Elementi di fissaggio resistenti alla corrosione
Materiali del corpo disponibili
Serie 67C: alluminio
Serie 67CS: acciaio inossidabile
Configurazioni disponibili
67C e 67CS: regolatore di pressione autonomo
67CR e 67CSR: con valvola limitatrice interna a sede morbida
67CF e 67CFS: con filtro
67CFR e 67CFSR: con filtro e valvola limitatrice interna a sede morbida
Dimensioni del corpo e tipologia di connessione
1/4 NPT
Pressione di ingresso massima (valore nominale del corpo)
Tutti i modelli eccetto 67CS e 67CSR: 17,2 bar / 250 psig
Modelli 67CS e 67CSR: 27,6 bar / 400 psig
Pressione di uscita di emergenza massima
3,4 bar / 50 psi oltre l'impostazione della pressione di uscita
Registrazione della pressione
Interna
Specifiche di temperatura
NBR: da -40 a 82 °C / da -40 a 180 °F
FKM: da -18 a 149 °C / da 0 a 300 °F
Membrana in silicone (VMQ) e imbullonatura a bassa temperatura: da -51 a 82 °C / da -60 a 180 °F
Pesi approssimativi
67C, 67CR, 67CF e 67CFR: 0,5 kg / 1 libbre
67CS e 67CSR: 1,1 kg / 2,5 libbre
67CFS e 67CFSR: 1,8 kg / 4 libbre
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi