Круизное судно
Интегрированные решения для круизных судов с особым вниманием на обеспечении повышенной безопасности пассажиров и экипажа судна.
Сосредоточение внимания на соблюдении экологических норм, правильном управлении потоком пассажиров и защите морской среды имеет жизненно важное значение при пересечении некоторых из самых красивых мест в мире. Решения Emerson с функциями безопасности, а также контроля и мониторинга процессов обеспечивают возможности для экипажа принимать профилактические меры при возникновении каких-либо аномалий.
Система позволяет вам получать полный обзор всех систем на борту корабля посредством интуитивного интерфейса пользователя. Архитектура системы поддерживает любую комбинацию подсистем, таких как системы управления топливом, системы измерения уровня в резервуарах, системы управления клапанами и вспомогательные измерительные системы.
Узнайте больше об интегрированных системах контроля и мониторинга для морских применений >>
Измерение топлива - важный параметр, который способствует общей топливной эффективности судна. Во всех случаях необходима высокая точность и надежность измерений, дающая возможность более жестко регулировать параметры сжигаемого топлива, что означает реальную экономию и снижение выбросов. Комбинация данных измерения топлива с данными о резервуаре и расходе обеспечивают сохранность топлива, защищая его от краж и подмешивания. Быстрый поток данных позволит использовать новейшие данные о потреблении энергии и данные в реальном времени для получения глубоких знаний и эффективного планирования.
Обеспечьте защиту вод мирового океана в портовой акватории, используя биоразлагаемое топливо в системе дистанционного управления клапанами
Электрогидравлическое решение - замечательный выбор для круизных судов благодаря своей компактной конструкции, требующей минимального пространства. Выбирая это решение, вы добьетесь снижения расходов на установку, поскольку гидравлическая обвязка не нужна. Система с легкостью интегрируется в конструкцию противопожарной зоны судна. Аварийная эксплуатация с помощью ручного насоса, смонтированного на прочной конструкции или на стойке. Все эти функциональные возможности вносят вклад в повышение уровня безопасности, требуемого для пассажиров на борту круизного судна.
Для измерения уровня в балластных и расходных резервуарах можно использовать различные технологии, такие как электропневматические системы и уровнемеры. Эти решения обеспечивают гибкость и индивидуальные системы, соответствующие требованиям резервирования и раздела на различные противопожарные зоны.
Предупреждающие сигналы могут быть представлены на рабочих станциях, а также на специальных панелях в вашем помещении и общественных местах. Система контроля аварийной сигнализации является гибкой и может быть настроена для включения предупреждений в определенных местах для обеспечения правильной визуализации и управления Включено огромное количество расширенных функций управления сигналами тревоги, таких как группировка, фильтрация и вывод, чтобы вовремя обеспечить правильную индикацию сигналов тревоги для легкого доступа и обработки.
Систему контроля аварийной сигнализации AMS можно устанавливать в качестве автономного решения или полностью встроенной части интегрированной системы контроля и мониторинга (ICMS).
Узнайте больше о системах контроля аварийной сигнализации >>
Различные вспомогательные измерения и подсистемы могут быть сопряжены и встроены в интегрированную систему контроля и мониторинга. Таким образом операторы получат эффективную возможность планировать, контролировать и реагировать на перебои, которые мешают работе.