Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-MAS2600 MAS2600 Pressure Sensor

Датчик давления MAS2600 (Устаревшая модель)

Product Description

Настоящее изделие устарело. Справочные документы и чертежи доступны ниже.
Обратитесь в Отдел обслуживания морского оборудования, воспользовавшись приведенной ниже формой.

Класс защиты корпуса
Преобразователь IP68, Усилитель IP56
Рабочая температура
От -40 до 85 °C, от -20 до 125 °C
Материал корпуса
Титан
Размеры
∅ = 25 мм, высота =193 мм
Масса
0,3 кг
Взрывозащита
Ex ia IIC T4 Ga

Особенности

  • Титановый корпус и мембрана
  • Устойчив к воздействию морской воды, углеводородов и химикатов.
  • Программируется на диапазон от 0,2 до 35 м водн. ст.
  • Прочный, легкий и чрезвычайно устойчив к коррозии.
  • Утвержден основными морскими обществами по классификации.
  • Широкий диапазон опций установки делает прибор подходящим для всех типов резервуаров.
  • Подходит для установки практически в любых установках измерения уровня в резервуарах.
  • Предназначен и сертифицирован для неблагоприятных морских сред.
  • Цельносварной, без соединений или необходимости использования прокладок.

Документация и чертежи