Высокоточные кориолисовые расходомеры и плотномеры серии ELITE Micro Motion
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Непревзойденные в измерении расхода и плотности жидкостей, газов и многофазовых потоков кориолисовые расходомеры ELITE созданы для точного, воспроизводимого измерения расхода даже в самых сложных условиях эксплуатации и областях применения.
Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени и без снятия прибора с трубопровода
Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и пл
Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуат
Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах,
Работа в широком диапазоне параметров технологического процесса - от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, у
Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
Общайтесь с нашим 3D model чтобы узнать больше о кориолисовых расходомерах и плотномерах серии ELI
Можно сравнить максимум четыре продукта. Уточните свой выбор.
Диалог предупреждения о неактивностиx
Время ожидания вашего сеанса почти истекло из-за неактивности. Нажмите кнопку OK, чтобы продлить время ожидания еще на 30 мин.
Эта позиция успешно добавлена в ваш список.x
Эта позиция успешно добавлена в ваш список.
Выберите страну/регион и язык
Выберите страну/регион
Выберите язык
Некоторые продукты в вашей корзине могут быть недоступны в выбранной стране. Они будут удалены из корзины после нажатия кнопки "ВЫБРАТЬ". Свяжитесь с нами, если вам нужна помощь при покупке продукта в другой стране.