Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Damcos-P-Handpumps

Ручные насосы Damcos™

Product Description

Управляйте приводами морского назначения с помощью ручных насосов Damcos. Они применяются совместно с блоками LPU/M и со всеми стандартными приводами типа BRC, BRCF, KC и KF. Данные ручные насосы могут применяться в различных вариантах для аварийной и автономной работы без прочего дистанционного оборудования в зависимости от размера привода, типа управления и расположения арматуры. Монтаж непосредственно на одностороннем или двухстороннем приводе, дополнительная прокладка труб или установка блокировки не требуются.

Вытеснение масла
6 см3
Диапазоны вязкости масла
от 15 до 200 сСт
Типы соединений
Трубные подсоединения ¼ дюймов BSPP для подсоединения типа A & B
Масса
от 5,3 до 15 кг в зависимости от размера (от 0 до 4 л)

Особенности

  • Могут применяться в различных вариантах для аварийной и автономной работы без прочего дистанционного оборудования управления
  • Разработаны для суровых морских условий, с установкой непосредственно на привод или переборку для приводов и блоков питания LPU
  • Насосы совместимы с моделями приводов BRC, BRCF, KC и KF.
  • Рекомендуемое применение до BRC 8000 (BRCF 4000) и до КС 4000.
  • Размер бака по выбору в зависимости от размеров трубы или привода
  • Дополнительный базовый компонент для работы односторонних или двусторонних приводов
  • Проверенная статистика надежной эксплуатации
  • Прочная конструкция и корпус, подходящий для суровых морских условий
  • Отвечает требованиям для всех основных отраслевых классификаций
  • Вспомогательное оборудование для системы дистанционного управления арматурой компании Emerson

Документация и чертежи