Сухогруз
Экономичное решение для сухогрузам - определение уровня, управление топливом, интегрированные контроль и мониторинг.
Главная проблема в сфере транспортировки массовых грузов - это снижение спроса на уголь и железо - два самых крупных сегмента всех грузов, транспортируемых сухогрузами. Судоходные компании стремятся сократить расходы, чтобы сохранить прибыль, и должны в значительной степени полагаться на экономичные системы и решения с низкой потребностью в техобслуживании и высокой отказоустойчивостью.
Система интегрированного управления и мониторинга является экономным решением, модульным и масштабируемым для удовлетворения специфических потребностей вашего сухогруза. Простое добавление функций подсистем обеспечивает создание гибкой настраиваемой системы с возможностями обновления.
Узнайте больше об интегрированных системах контроля и мониторинга для морских применений >>
Электрогидравлическое решение - замечательный выбор для сухогрузов благодаря своей компактной конструкции, требующей минимального пространства. Выбирая это решение, вы добьетесь снижения расходов на установку, поскольку гидравлическая обвязка не нужна. Вы можете оптимизировать затраты, выбирая BUS-опцию, которая требует меньше кабелей, меньше модулей ввода-вывода и шкафов меньшего размера.
Узнайте больше о системах дистанционного управления клапанами >>
Для измерения уровня в балластных и сервисных резервуарах можно использовать различные технологии, такие уровнемеры в резервуаре.
Для повышения рентабельности вашего флота необходимо сочетание систем управления топливом и связи "корабль-берег". Это обеспечивает полный широкомасштабный обзор, который является жизненно необходимым для принятия лучших решений по экономии для вашего бизнеса.
Система контроля аварийной сигнализации является гибкой и может быть настроена для включения предупреждений в определенных местах, таких как рабочие станции, панели аварийной сигнализации в жилых или общественных зонах, для обеспечения правильной визуализации
Узнайте больше о системах контроля аварийной сигнализации >>
Различные вспомогательные измерения и подсистемы могут быть сопряжены и встроены в интегрированную систему контроля и мониторинга. Таким образом операторы получат эффективную возможность планировать, контролировать и реагировать на перебои, которые мешают работе.