Об измерении расхода по перепаду давления
Решения по измерению расхода по перепаду давления от Rosemount расширяют возможности измерения путем использования инновационной конструкции с проверенной технологией.
Обладая более чем 30-летним опытом в области проектирования, компания Emerson предлагает полный спектр расходомеров переменного перепада давления. Продукты Rosemount™, созданные для измерения расхода по перепаду давления увеличивают эффективность в самых разных областях применения.
Будучи одной из наиболее распространенной технологий, измерение расхода переменным перепадом давления имеет долгую историю развития и достижения высокой точности и надежности. Эта технология измерения позволяет компенсировать показания расхода, давления и температуры от одного расходомера, в некоторых случаях устраняя необходимость в использовании импульсных линий. Расходомеры Rosemount могут поставляться предварительно сконфигурированными, прошедшими испытание на герметичность и готовыми к установке, что позволяет сократить время и затраты на установку, одновременно повышая общую производительность предприятия.
Расходомер переменного перепада давления включает три основных элемента. Первичный элемент создает падение давления путем введения препятствия в трубе, которое позволяет использовать уравнение Бернулли для расчета расхода. Падение давления измеряется вторичным элементом, преобразователем перепада давления, а третий элемент включает в себя все остальные части системы, такие как импульсный трубопровод и соединители.
Первичные элементы для измерения расхода по перепаду давления имеют множество конструкций и опций для различных размеров трубопроводов и значений расхода. Эти опции включают в себя стандартные и стабилизирующие диафрагмы, осредняющие напорные трубки и клиновидные элементы. Каждая опция имеет такие преимущества, как более жесткий контроль технологического процесса, несколько способов монтажа, высокая точность, простота установки, низкие затраты на техническое обслуживание, снижение постоянных потерь давления, а также встроенные ТС для сокращения количества врезок в процесс.
Величина расхода методом переменного перепада давления пропорциональна квадратному корню дифференциального давления, делая давление критически важным компонентом при вычислении расхода. Другими факторами, влияющими на массовый расход, являются плотность, вязкость, температура, диаметр трубопровода и тип жидкости. В большинстве производственных процессов используются многочисленные устройства для измерения и контроля с целью обеспечения точного измерения расхода жидкости, газа и пара для повышения безопасности, производительности и экономичности.
Лучшие в своем классе многопараметрические преобразователи измеряют статическое давление, перепад давлений и температуру, а также могут настраиваться для вычисления расхода. Расходомеры могут обеспечить выходные сигналы переменных процесса, а также вычисленного массового, объемного или теплового расхода в режиме реального времени. Рассчитанный выходной сигнал расхода обеспечивает точную и надежную информацию для улучшения характеристик процесса.
Измерение расхода методом перепада давления можно использовать для оптимизации многих аспектов процесса, включая поддержание постоянного качества продукта, коммерческий учет, производственную эффективность, а также безопасность применения. Решения для измерения расхода по перепаду давления Rosemount являются универсальными, простыми в установке и устранении неполадок. Устройства пригодны для использования с различными жидкими средами, включая коррозионные жидкости, суспензии, насыщенный или перегретый пар, газ и многие другие среды технологического процесса.
Беспроводная технология позволяет расходомерам быстро получать дополнительную важную информацию о технологическом процессе даже в неблагоприятных условиях. Эта технология помогает продлить срок службы оборудования, повысить эффективность технологической установки, максимально сократить объем работ по техническому обслуживанию, а также достичь целей по обеспечению безопасности и охране окружающей среды за счет своевременного получения информации. Кроме того, полностью интегрированные беспроводные расходомеры снижают затраты на установку и обеспечивают оптимизацию технологического процесса.