Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-485 Annubar Primary Element

Осредняющая напорная трубка Rosemount™ 485 Annubar™

Product Description

Осредняющая напорная трубка Rosemount 485 Annubar является осредняющей трубкой Пито, обеспечивающей оптимальную точность измерения в широком диапазоне значений расхода. Этот сенсор благодаря Т-образной конструкции практически не перекрывает сечение трубопровода, что уменьшает падение давления и сокращает потери энергии. Т-образная конструкция сенсора позволяет измерять температуру, расход и давление через единственное отверстие в трубопроводе.

Продукты

Search
1–1 из 1 результатов для Products
4088 MultiVariable Transmitter
485 Annubar Primary Element
Макс. Рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Предельные значения температуры технологического процесса
от минус 100 до 454 °C
Состояние среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316/316L, сплав C-276
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

  • Запатентованный Т-образная конструкция сенсора формирует более стабильную точку отрыва потока, улучшая сигнал разности давлений в более широком диапазоне расхода
  • Фронтальная зона повышенного давления сенсора снижает уровень шумов и количество ошибок измерений, а также предотвращает от засорения мелкими частицами
  • T-образная конструкция значительно снижает безвозвратные потери давления
  • Встроенная защитная гильза позволяет производить измерения температуры технологического процесса без дополнительной врезки в трубопровод
  • Легкая конструкция при больших диаметрах трубопровода обеспечивает экономичное решение на базе первичных преобразователей

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
:
Набор нестабилизированных соединителей Rosemount™, диэлектрик, нержавеющая сталь 316
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
Тип элемента
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Линейка
Тип элемента
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Набор из шпильки фланца и гайки, № 300, 2" датчик 2
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение давления
Тип элемента
Аппаратное обеспечение
НАЛИЧИЕ
Тип продукта
Линейка
Тип элемента
Принадлежности и запчасти
Измерение давления
Аппаратное обеспечение