Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-3051SFC Orifice Plate Flow Meter

Расходомер на базе компактной измерительной диафрагмы Rosemount™ 3051SFC

Product Description

Многопараметрический расходомер Rosemount 3051SFC обеспечивает точное измерение расхода. Компактная измерительная диафрагма обеспечивает результаты измерения, пригодные для систем управления с обратной связью, мониторинга процесса, а также коммерческого учета. Доступен для труб диаметром до 300 мм и предназначен для измерения расхода газов, жидкостей и пара в самых сложных условиях применения

Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 15 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 200:1 (динамический диапазон измерения расхода 14:1)
Диапазон измерений
До 1 000 дюймов вод. столба (2,48 бар) (разность давлений), до 3 626 фунтов/кв. дюйм (250,00 бар) (абсолютное), до 3 626 фунтов/кв. дюйм (250,00 бар) (избыточное)
Диаметр трубопровода
От 15 до 300 мм
Выходные данные
Разность давлений, статическое давление, температура технологического процесса, масштабируемая переменная, массовый расход, объемный расход, расход энергии
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316
Диагностика
Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий
Сертификация
SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE, взрывоопасное применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации
Материалы, контактирующие с измеряемой средой
Нержавеющая сталь 316
Диагностика
Базовая диагностика, диагностика Power Advisory, усовершенствованная диагностика
Сертификация/аттестация
SIL 2/3 согласно IEC 61508, NACE, опасная применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации

Особенности

  • Встроенный вычислитель позволяет преобразователю непосредственно производить расчет компенсированного массового расхода
  • Компактная диафрагма с условным проходом от 0,5 до 12 дюймов (15–300 мм) обеспечивает гибкость применения
  • Расширенная диагностика способна выявлять отклонения состояния технологического процесса от нормального, а также производить мониторинг характеристик напряжения питания преобразователя
  • Согласование датчика методом констант Каллендара — Ван Дюзена повышает точность измерения температуры, обеспечивая лучшие в своем классе расчеты расхода
  • Исполнение Ultra for Flow позволяет оптимизировать измерения расхода с точностью ± 0,04 % от измеренного значения
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает минимальную погрешность измерений даже в тяжелых промышленных условиях
  • Расходомеры поставляются полностью настроенными, протестированными и готовыми к монтажу без дополнительных подготовительных процедур, что обеспечивает быстроту ввода в эксплуатацию
  • Технология расходомера исключает избыточные врезки в трубопровод, сокращая количество точек потенциальных утечек
  • Первичный преобразователь имеет дополнительный самоцентрирующийся механизм, который упрощает установку
  • В основе лежит конструкция углового отбора ASME/ISO, соответствующая промышленным стандартам
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок

Документация и чертежи