prod-rmt-en-cargo-mon-sys-banner2

Системы контроля грузов

Используйте надежную радарную систему мониторинга, которая повысит ваш уровень операционного контроля и эффективность. 

Обеспечьте безопасные, выгодные и эффективные погрузочно-разгрузочные работы

Надежная радарная система контроля грузов, на которую можно положиться в целях обеспечения точных измерений уровня грузов, а также диагностические возможности для повышения эффективности. При возникновении проблем вы можете позвонить в сервисную службу Emerson, которая готова поддержать вас в любое время и в любом месте.

Read More...
Click to continue reading Обеспечьте безопасные, выгодные и эффективные погрузочно-разгрузочные работы

Примеры применения

Reliability Above All – Cargo Monitoring System

Emerson Göteborg Sweden, Brand New Rosemount Radar Technology Facility

Решение в действии

Уровень

  • Полный спектр уровнемеров для учета в резервуаре, предназначенных для морских и береговых объектов
  • Превосходное качество и производительность в любых условиях измерений
  • Интеграция оповещений высокого уровня и перелива на основе радара

Радарные уровнемеры являются частью одной из самых важных систем на борту любого танкера - системы контроля грузов. Компания Emerson гарантирует, что у вас будет самый широкий выбор решений и самые надежные и точные измерения независимо от условий на борту.

Давление

  • Точное и надежное измерение давления пара в грузовых резервуарах
  • Интеграция радарного уровнемера в резервуары не требует дополнительных установок и обеспечивает хорошую защиту от условий окружающей среды

Измерение давления инертного газа и пара в грузовых резервуарах является важным процессом для быстрой и эффективной эксплуатации на борту танкеров. Компания Emerson предлагает датчики давления пара, которые являются высокоточными инструментами, интегрированными в радарные уровнемеры. Данное решение выполняет правила SOLAS для вторичных средств защиты от паров.

Температура

  • Точное и надежное измерение температуры в грузовом резервуаре
  • Резистивные датчики температуры (Pt-100) в термопаре с преобразователем температуры, расположенным в верхней части
  • Интеграция Fieldbus в уровнемер для учета в резервуарах

Для многих танкеров важно иметь полный контроль над температурой в грузовых резервуарах, как для эксплуатационных нужд, где некоторые жидкости требуют транспортировки при определенных температурах, а также для обеспечения безопасности. Определение стандартизованного количества груза требует точного знания температуры. Блоки измерения температуры Emerson обеспечивают качество данных через интегрированные решения, которые являются частью системы контроля грузов.

Мониторинг и коммуникация

  • Взаимодействуйте с системой мониторинга грузов с помощью удобного интерфейса пользователя
  • Простая интеграция в другие бортовые системы

Для экипажа на борту важно иметь легкие в использовании и надежные средства коммуникации и мониторинга. Компания Emerson предлагает решения для надежного и избыточного мониторинга полевых устройств с диагностикой для максимальной доступности. За счет наших рабочих станций вы получите решение с современным интерфейсом.

Сигнализация по высокому уровню и переполнению »

  • Интегрированная, но полностью независимая радарная система оповещения при высоком уровне и переливе
  • До 3-х радиолокационных каналов, измеряющих одну и ту же единицу при минимальном проникновении в резервуар

Системы сигнализации при высоком уровне и переливе являются важными для танкеров и морских объектов. Компания Emerson имеет уникальные запатентованные решения для измерения с 2-мя или даже 3-мя радиолокационными каналами в одном блоке, обеспечивая независимые выходные сигналы, которые могут использоваться для сигнализации по высокому уровню и переливу. 

Please enable JavaScript to use this website.