Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-TGU 65 Tank Radar Gauge

Радарный уровнемер для резервуаров Rosemount™ TGU 65

Product Description

Получите характеристики, необходимые для точного измерения осадки и уровня в узких отстойных резервуарах. Радарный уровнемер Rosemount TGU 65 спроектирован для длительной работы в неблагоприятных условиях. 10 ГГц антенна с режимом малых потерь, установленная на успокоительной трубе способна противостоять нарастаниям и отложениям внутри трубы. Уровнемер готов к дополнительному измерению избыточного уровня или независимому измерению высокого уровня.

Рабочая температура
-40 to +100 °C
Базовая погрешность
± 2 мм
Масса
17 кг
Класс защиты корпуса
IP66/67
Технологическое соединение
Подходит для установки на JIS 5K-200, DN200, ASME 8”
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316L, ПТФЭ, фторсиликон
Взрывозащита
Ex ia IIC T4 Ga

Особенности

  • Точное и надежное измерение, которое позволяет вам работать в неблагоприятных условиях в резервуаре и на палубе.
  • Радарный уровнемер для резервуаров с непрерывным излучением с частотной модуляцией 10 ГГц с успокоительной трубной антенной и режимом малых потерь способен противостоять нарастаниям и отложениям внутри трубы.
  • Идеальное решение для измерения уровня в узких резервуарах или для применений в морской воде.
  • Простая установка с минимальным проникновением в резервуар и малым размером палубы.
  • Готов к дополнительному измерению избыточного уровня или независимому измерению высокого уровня.
  • Доступна версия для применения в морской среде TGU 65C с дальностью действия 35 метров и морской версией TGU 65S с расширенным диапазоном до 65 метров.
  • Прочная конструкция и корпус, подходящий для суровых морских условий.

Документация и чертежи