Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-Temperature Measuring Unit

Измеритель температуры Rosemount™

Product Description

Измеритель температуры Rosemount обеспечит соответствие вашим требованиям безопасности на море. Измеритель температуры Rosemount предоставит возможность измерения температуры груза и пара. Точные показатели температуры груза и пара, полученные с устройства установленного на палубе или прямо на грузовом насосе. Вы получите точные показания благодаря применению до 5 температурных датчиков

Вес
TMU51 - 5,4 кг, TMU53 - 3,0 кг
Класс защиты корпуса
IP66
Материал корпуса
Корпус из нержавеющей стали марки 316L
Взрывозащита
Ex ia IIC T4 Ga

Особенности

  • Чувствительные элементы Pt100 с вариантами подключения с тремя (стандартный) или четырьмя (опция с высокой точностью) проводами.
  • Позволяет измерять температуру груза и пара внутри резервуаров.
  • Подходит для установки на палубе или непосредственно на грузовых насосах.
  • Прочная конструкция и корпус, подходящий для суровых морских условий.

Документация и чертежи