Зарядка электромобиля

Решения для электрических и автономных ТС

Непревзойденная технология для сборки нового поколения электрических и автономных ТС, опирающаяся на глобальные ресурсы

Надежные воспроизводимые сборочные решения для производства электромобилей

Чтобы упростить процесс производства автомобилей, производителям электромобилей нужны партнеры, которые могут разрабатывать, поставлять и обслуживать ведущие на рынке сборочные решения по всему миру. Такие партнеры, как Emerson, чьи сборочные решения Branson ежедневно позволяют решать сложные задачи по сборке. Наши решения для соединения металлов позволяют собирать блоки аккумуляторных батарей, цепи питания и каналы передачи данных, в то время как решения для сварки пластмасс позволяют собирать датчики и компоненты, необходимые для безопасности, работы и комфорта.

Read More...
Click to continue reading Надежные воспроизводимые сборочные решения для производства электромобилей

Области применения электрических и автономных ТС

Более легкие и энергоемкие аккумуляторные батареи

Каждое поколение конструкций аккумуляторных батарей — цилиндрической, призматической, полимерной пакетной, а теперь и с твердым электролитом — все больше расширяет технические возможности и предъявляет все более строгие требования к технологии сборки. Компания Emerson продолжает развивать собственные технологии сварки металлов, лидирующие на рынке, для удовлетворения этих растущих требований. Положитесь на наши ультразвуковые решения и глобальную поддержку, чтобы надежно соединить более тонкие и деликатные металлы с современными гибридными пленками, которые нужны для создания более энергоемких аккумуляторных батарей.

Связывание кабельных жгутов и клемм

Доказавшие свою эффективность решения для ультразвуковой сварки металлов от компании Emerson создают повторяемые и долговечные твердотельные соединения и стыки между цветными металлами, кабелями и проводниками. Наши процессы присоединения с низким энергопотреблением никогда не плавят проводящие материалы, не создают интерметаллических соединений, которые вызывают коррозию и преждевременный выход из строя проводника. Они также не подвержены механическим повреждениям или коррозии, которые ослабляют компрессионные зажимы или стыки.

Надежные защитные корпуса для аккумуляторных батарей

Создание блоков аккумуляторных батарей и подсистем транспортных средств, отвечающих высоким требованиям к потреблению электроэнергии, конструкции и характеристикам, требует использования сложных материалов и высоконадежных решений для соединения. Компания Emerson предлагает ряд ультразвуковых, лазерных, инфракрасных и безвибрационных решений, которые связывают модифицированные и наполненные полимеры в герметичные корпуса с необходимой химической стойкостью, защитой от электромагнитных помех, огнестойкостью, диэлектрической прочностью и другими характеристиками.

Связывание датчиков и передачи данных

Снижение веса, управление эффективностью, улучшение контроля, повышение безопасности и комфорта электрических и автономных ТС зависит от используемых датчиков, каналов передачи данных и вычислительной мощности. Технологии лазерного и ультразвукового соединения Branson от Emerson широко используются для сборки пластиковых компонентов в блоках датчиков, а также для создания тысяч соединений с низким сопротивлением, необходимых для поддержки систем энергоснабжения транспортных средств и передачи данных.

Интеграция камер и видеодатчиков

Исходя из необходимости повышения безопасности и автономности, производители оборудуют автомобили устройствами визуального восприятия, камерами, радарами, устройствами предотвращения столкновений, удержания на полосе движения и приборами ночного видения. Компания Emerson принимает активное участие в сборке хрупкой электроники и легких пластиков, используемых в этих устройствах, помогая обеспечить целостность и надежность их вспомогательных систем питания и систем сбора, обработки и хранения данных.

Освещение для внешнего вида, комфорта и безопасности

Помимо безопасности, освещение приобретает все большее значение для дизайна, комфорта и производительности транспортного средства. Для легких пластиковых фар, габаритных огней и проблесковых маяков используются адаптивные элементы, управляемые датчиками с гладкими и плавными обводами. Внутреннее и внешнее освещение и элементы управления легко встраиваются в пластмассы, панели и дисплеи. Все эти компоненты объединены в нескольких решениях Branson для сварки металлов и пластмасс, вставки, лазерной и вибрационной сварки от компании Emerson.

Новые решения для зарядки электромобилей

По мере роста спроса на электромобили мировые производители должны быть готовы к развертыванию решений для быстрой зарядки переменного и постоянного тока, адаптеров и аксессуаров для использования дома и в дороге. Branson предлагает точные и надежные решения для соединения, которые легко автоматизируются и быстро масштабируются: для производства пластиковых компонентов с прочными герметичными уплотнениями, защитой от несанкционированного доступа и чистовой косметической отделкой, для обеспечения высокопрочной концевой заделки больших кабелей, для соединения проводки датчиков, сенсорных экранов, управления зарядкой и многого другого.

Послепродажное обслуживание в течение жизненного цикла оборудования

Компания Emerson предлагает обслуживание в течение жизненного цикла оборудования, запчасти и техническую поддержку вашего оборудования Branson в центрах продаж и обслуживания по всему миру. Обслуживание в течение жизненного цикла от компании Emerson обеспечивает максимальную производительность вашего оборудования Branson. Имеются различные варианты — от демонстрации оборудования и ввода в эксплуатацию до профилактического обслуживания, периодических оценок оборудования и распространения расширенной гарантии. Мы также можем помочь вашим сотрудникам в обучении работе с оборудованием, с устранением неисправностей, а также с новыми технологиями производства.

Read More...
Click to continue reading Послепродажное обслуживание в течение жизненного цикла оборудования
Двое мужчин на производственном предприятии обсуждают результаты, используя ноутбук.
Please enable JavaScript to use this website.