Branson-P-GSX-E1

Аппарат для ультразвуковой сварки Branson GSX-E1

Product Description

Разработан для покрытия постоянного спроса на сборку небольших и сложных пластмассовых компонентов. Ультразвуковая сварочная платформа Branson GSX — это продвинутое и интуитивное гибкое объединяющее решение, разработанное для оптимизации и обеспечения качественной сварки. При этом оно также помогает производителям соблюдать сроки проектов и обеспечивать ожидаемую окупаемость вложений.

Привод
Электромеханическая усовершенствованная система привода
Уровень контроля
Elite Precision, Elite Precision+
Data Interface
USB
Частота
20, 30, 40 кГц
Выходная мощность
0,8 кВт, 1,25 кВт, 1,5 кВт, 2,5 кВт и 4,0 кВт
Пользовательский интерфейс
ЧМИ (Сенсорный экран ЧМИ 10")
Режимы сварки
по времени, энергии, максимальной мощности, обнаружению поверхности, дистанции (абсолютному сжатию), динамическому режиму сварки*
Диапазон усилий
до 2500 Н

Особенности

  • Усовершенствованная электромеханическая система привода с запатентованной технологией амплитудного профилирования и степпинга
  • Низкая сила срабатывания 5 Н для хрупких и миниатюрных деталей.
  • Система управления замкнутым контуром может быть мгновенно отрегулирована по обратной связи в режиме реального времени
  • Лучшая в своем классе повторяемость
  • Новый процесс быстрой смены обеспечивает более быструю настройку
  • Новая конструкция квадратной колонны улучшает жесткость и выравнивание
  • Более быстрый запуск (до 60 секунд)
  • Интуитивно понятные и простые в использовании экраны ЧМИ
  • Новые интеллектуальные функции, такие как Find Part Contact и новый запатентованный динамический режим

Документация и чертежи