Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-2000Xc Ultrasonic Welder

Аппарат для ультразвуковой сварки Branson 2000Xc Ultrasonic Welder

Product Description

Разработанный для максимального контроля процесса, аппарат 2000Xc осуществляет процесс сварки с полностью электронными настройками сварки, иерархической защитой паролем и возможностями подключения к Ethernet. Надежные средства управления процессом и подробные данные о сварных швах предназначены для удовлетворения всех потребностей в области соблюдения стандартов, прослеживаемости и безопасности на сегодняшнем рынке медицинской, автомобильной и коммерческой, а также бытовой электроники. Эта система разработана для обеспечения соблюдения производственных стандартов, включая ISO 13485 и медицинский стандарт FDA 21 CFR часть 11.

Привод
Пневматический
Уровень управления
aec
Размер цилиндра
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25
Частота
20, 30, 40 кГц
Выходная мощность
0,75 кВт, 0,8 кВт, 1,25 кВт, 2,5 кВт, 4,0 кВт
Специальные возможности
Полностью электронные настройки с защитой паролем.
Пользовательский интерфейс
Сенсорный экран, ЖК-дисплей
Режимы сварки
Время, Энергия, Дистанция, Максимальная мощность, Обнаружение заземления

Особенности

  • Полностью электронные настройки сварки, иерархическая защита паролем и возможность подключения к Ethernet для дистанционного управления и поиска данных.
  • Управление техническим процессом в соответствии с ISO 13485 и FDA 21 CFR Часть 11.
  • USB штрих-код для записи Уникальной идентификации устройства или вызова предварительных установок.
  • Локальное хранение последних 100 000 сварных операций.
  • Функция ускоренной подачи для уменьшения времени цикла.
  • Сварка по времени, энергии, максимальной мощности, обнаружению заземления, дистанции сжатия или абсолютной дистанции.
  • Поэтапное изменение сварочного давления.
  • Цифровой контроль амплитуды с запатентованным профилированием амплитуды.

Документация и чертежи