Высокоэффективные дисковые поворотные затворы
Высокопроизводительные дисковые затворы Fisher используются для дросселирования, где требуется большая пропускная способность и компактность.
Дисковые затворы - это тип поворотного клапана, в котором для контроля потока через трубу используется вращающийся диск. Этот диск, как правило, поворачивается на угол 90 градусов и обеспечивает линейную характеристику потока. Для систем дросселирования в настоящее время промышленным стандартом является один тип дискового затвора: высокоэффективные дисковые затворы(HPBV) или клапаны с двойным эксцентриком. Их преимущества включают в себя прямоточную конструкцию, очень высокую пропускную способность и способность пропускать твердые и вязкие среды.
Высокопроизводительные дисковые затворы предназначены для общего обслуживания, не требующего точного регулирования дросселирования.
Они часто используются в приложениях, требующих больших размеров и высоких температур из-за их более низкой стоимости по сравнению с другими типами регулирующих клапанов. Необходимо проявлять внимательность при определении размеров и при применении этого типа клапана, чтобы избежать проблем управления при изменении нагрузок техпроцесса. Они работают хорошо в приложениях с постоянной технологической нагрузкой. Конструкции, обеспечивающие постоянный расход в контуре, могут расширить диапазон регулирования до сегментированного шарового крана.
Доступные типы концевых соединений включают бесфланцевое соединение, соединение с выступами и двойной фланец.
Диапазон регулирования для высокоэффективных дисковых затворов составляет приблизительно от 30 до 50% открытия, что на одну треть больше, чем у шаровых или запорно-регулирующих клапанов.
Недавно стали доступны дисковые затворы с контурными дисками, которые обеспечивают равнопроцентные параметры потока, которые дают линейную установленную характеристику.
Дисковый затвор этой конструкции обеспечивает хорошее регулирование контроль с приемлемым коэффициентом усиления от 0,5 до 2,0 при открытии от примерно 10% до 70%, улучшение диапазона регулирования почти в три раза по сравнению со стандартным клапаном HPBV такого же размера. Этот расширенный диапазон регулирования равен диапазону для сегментированного шарового крана или запорно-регулирующего клапана.