Инженер с клапаном Fisher в испытательной лаборатории

Дисковые поворотные заслонки

Поддерживайте безопасное и эффективное производство в широком спектре условий эксплуатации. 

Целая линейка дисковых затворов для обеспечения оптимальной производительности

Компания Emerson предлагает целый спектр дисковых затворов - от моделей общего назначения до моделей для эксплуатации в суровых условиях, используемых для целей изоляции и дросселирования. Сюда входят клапаны с мягким седлом для длительного срока эксплуатации и герметичные отсечки; высокопроизводительные клапаны, пригодные для эксплуатации от криогенных температур до 815°C и давлении по ASME CL1500 (PN 260); клапаны с двойным фланцем до NPS 120 (DN 3000) и линейные клапаны, подходящие для жидкостей, газов и шламов с высокой степенью коррозии.

Read More...
Click to continue reading Целая линейка дисковых затворов для обеспечения оптимальной производительности

Продукты




Бренды





Please enable JavaScript to use this website.