Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-8532

Регулирующий дисковый затвор Fisher™ 8532

Product Description

Высокопроизводительный регулирующий дисковый затвор Fisher 8532 обеспечивает превосходную производительность в условиях экстремальных температур и давления. Затвор 8532 обеспечивает постоянную герметичную отсечку и поставляется в испытанном на огнестойкость исполнении, а также допускает применение в условиях сверхнизких температур. Поставляется в бесфланцевом (межфланцевый тип), однофланцевом (с проушинами) или двухфланцевом конструктивном исполнении.

Сертификаты
SIL, PED, CRN, Неконтролируемые выбросы, NACE, ATEX, ТР ТС, пожаробезопасность
Сложные условия эксплуатации
Общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Линейный
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура, криогенная температура,
Источник питания
Электрический, гидравлический, пневматический, электрогидравлический
Номинальное давление
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, однофланцевое, двухфланцевое, с проушинами, бесфланцевое
Седло / тип уплотнения
Металлическое, мягкое
Класс герметичности
MSS SP-61, Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2), Flow Ring
Стандарты
ASME B16.34
Шток
Переменная нагрузка, регулируемое уплотнение
Номинальный диаметр
NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • The pressure-assisted seal design provides tight shutoff against the full pressure rating of the specified valve.
  • The anti-blowout gland fits securely over the valve shaft, which has been turned down to form a circumferential shoulder that contacts the anti-blowout gland.
  • A splined end connection on the drive shaft allows lever clamping by most Fisher rotary actuators.
  • Optional keyed shaft is ideal for on/off applications and allows actuator selection flexibility.
  • The optional ENVIRO-SEAL™ packing system is designed with very smooth stem surfaces and live-loading provides improved sealing, guiding, and loading force transmission.
  • The valve body self-centers on the line flange bolts as a fast, accurate means of centering the valve in the pipeline.
  • Seal retainer screws are located so there is no interference with the sealing function of either flat sheet or spiral-wound line flange gaskets.