PharmTech parla delle operazioni di produzione con Emerson
Michalle Adkins, Direttore di Life Sciences Strategy in Emerson, illustra la struttura delle organizzazioni di produzione e come le nuove tecnologie possono avere un ruolo nelle operazioni.
Michalle Adkins, Direttore di Life Sciences Strategy in Emerson, illustra la struttura delle organizzazioni di produzione e come le nuove tecnologie possono avere un ruolo nelle operazioni.
Il tempo speso per assicurare l'idoneità dell'impianto, configurare, testare e convalidare le soluzioni di automazione e gestione delle informazioni rallenta la transizione al prodotto successivo e riduce al minimo l'uso di applicazioni avanzate. È importante che i produttori siano sufficientemente flessibili per adattarsi a diversi tipi di prodotti, specifiche e volumi, mantenendo un'elevata efficienza e cambi formati rapidi. Con il software industriale, i dispositivi intelligenti e la strategia di controllo adeguati, le transizioni dei prodotti possono essere efficienti e senza soluzione di continuità.
Sistemi e software DeltaV per il settore delle scienze biologiche
La tecnologia DeltaV facilita il trasferimento tecnologico dal laboratorio alla produzione e alla vendita commerciale con blocchi di automazione.
DeltaV Simulate
Riduci significativamente lo sforzo manuale per confermare le operazioni di produzione durante la messa in opera e la convalida.
DeltaV™ MES
Accelera il time-to-market e crea agilità nella progettazione delle ricette per una produzione più rapida e precisa.
Programmazione in tempo reale di DeltaV™
Modella qualsiasi struttura, operazione o processo per creare una programmazione in tempo reale sempre fattibile, per individuare i colli di bottiglia e per prevedere la manutenzione.
DeltaV™ Process Specification Management
Crea un continuum di conoscenza dei processi attraverso l'intero ciclo di vita dello sviluppo dei farmaci.
La mancanza di pianificazione della manutenzione, la cattiva gestione dei programmi, lo stato improprio degli asset, i ritardi nella pulizia o nella sterilizzazione e i lunghi tempi di messa in opera possono causare ritardi significativi e costi inutili per il passaggio a un prodotto o a una terapia diversi. Utilizzando tecnologie di automazione innovative, monitoraggio dei controlli e software industriali, i programmi di produzione vengono allineati e i processi critici come la pulizia vengono ottimizzati.
Campionatore in linea Neotecha Sapro
Il campionamento senza interruzione del processo diminuisce la perdita di prodotto, riduce l'esposizione del personale e fa risparmiare tempo.
Scaricatori di condensa termostatici sanitari Yarway
Gli scaricatori di condensa autodrenanti riducono i tempi di inattività e i mancati guadagni dovuti a ritardi nei processi di sanificazione.
Valvole pinza-tubo pneumatiche ASCO™ 273 e 373
Accelera i tempi del processo di sostituzione grazie al comando manuale e alla protezione di sicurezza ad accesso rapido.
Regolatore di pressione ad azionamento automatico Fisher™
Riduci i tempi di inattività dovuti al completamento ritardato del CIP o SIP e minimizza la contaminazione dovuta a una pulizia inadeguata.
Programmazione in tempo reale di DeltaV™
Modella qualsiasi struttura, operazione o processo per creare una programmazione in tempo reale sempre fattibile, per individuare i colli di bottiglia e per prevedere la manutenzione.
Trasmettitore acustico wireless Rosemount 708 con applicazione scaricatore di condensa Plantweb Insight
Fornisce un'installazione economicamente vantaggiosa e consente la visibilità degli scaricatori di condensa comunicando accuratamente i dati di livello acustico e di temperatura, nonché i dati del dispositivo e lo stato degli eventi.
Eccezioni eccessive, processi manuali macchinosi, errori degli asset e controlli di qualità a circuito aperto possono causare ritardi nella produzione e aumentare i rischi. L'implementazione di soluzioni digitali per migliorare la visibilità consente di coordinare meglio la struttura di produzione per migliorare le prestazioni e ridurre i rischi. Inoltre, il monitoraggio degli asset in tempo reale per ottimizzare la produzione e ridurre la variabilità assicura la qualità e può migliorare l'utilizzo della capacità.
Tecnologia analitica di processo spettrale DeltaV™
L'analisi multivariata in tempo reale sblocca la produzione automatizzata, migliorando la qualità e l'affidabilità dei prodotti.
DeltaV per le scienze biologiche
La tecnologia DeltaV fornisce un maggiore accesso ai dati con un contesto durante la produzione, che ottimizza la produzione e riduce gli errori.
AMS Wireless Vibration Monitor
Migliora la produzione grazie alla visibilità in tempo reale dello stato degli asset, consentendo una manutenzione proattiva e un aumento dei tempi di funzionamento dell'impianto.
Software di analisi delle vibrazioni di AMS Machine Works
Risolvi i problemi degli asset prima che influiscano sulla produzione o sulla qualità dei batch grazie a un'analisi completa.
Trasmettitore acustico wireless Rosemount™ 708 con monitoraggio di trappole e scaricatori di condensa Plantweb Insight™
Ottieni visibilità digitale istantanea sulle risorse chiave, consentendoti di prendere decisioni migliori e più rapide.
Nodo AVENTICS™ 580 CHARM + collettore a 500 valvole
Accelera i tempi di messa in opera grazie alla connessione diretta plug-and-play a DeltaV.
Software di gestione operativa DeltaV AgileOps
Monitoraggio delle prestazioni operative, come i sistemi di allarme e sicurezza, con strumenti di reporting aziendali.
Misuratori di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion™ Serie H per applicazioni sanitarie
Consenti cambi di prodotto più rapidi e garantisci l'uniformità del prodotto, il tutto da un unico strumento compatto e drenabile con un design pulibile.
Aspen Mtell®
Ottieni avvisi tempestivi e accurati su quando e come si verificherà un guasto degli asset e consigli su cosa fare per risolverlo.
Sistemi complessi, numerose interfacce con i clienti, un'ampia varietà di tipi di dati e sistemi isolati in silos comportano problemi di integrità dei dati e di sicurezza informatica. L'implementazione di sistemi di gestione dei dati centralizzati, con storici a livello di impianto e asset di monitoraggio della strumentazione, consente di avere una visione end-to-end delle prestazioni di produzione e di individuare potenziali aree di miglioramento.
Sensori di portata AVENTICS™ AF2
Ottimizza il consumo energetico, previeni i fermi macchina e riduci i costi durante il
monitoraggio del consumo d'aria.
Strumentazione Rosemount
Massimizza l'affidabilità e la sicurezza delle tue operazioni con le soluzioni di misura.
Strumentazione Micro Motion™
Le misure di portata massica più accurate e ripetibili per liquidi e gas.
Tecnologia analitica di processo spettrale DeltaV™
L'analisi multivariata in tempo reale sblocca la produzione automatizzata, migliorando la qualità e l'affidabilità dei prodotti.
AspenTech Inmation™
Un sistema centralizzato di gestione dei dati che consente l'acquisizione, l'elaborazione, l'incremento e l'archiviazione di dati diversi, consentendo al tuo team di lavorare dall'impianto alla direzione.
AspenTech DataWorks™
Combinando le soluzioni storiche a livello di impianto con la tecnologia leader del settore per l'integrazione e la gestione dei dati aziendali, sono eliminate le problematiche relative alla conversione IT/OT.
AMS Device Manager
Visibilità su dati, stato e analisi chiave a livello di impianto per i dispositivi da campo intelligenti.
Domande frequenti sui programmi di produzione delle riunioni
Quando si effettuano i cambi formato implementando un nuovo prodotto o passando a un nuovo prodotto, è importante automatizzare e digitalizzare le operazioni con tecnologie di produzione avanzate, come il rilevamento in linea, la simulazione della produzione, il monitoraggio remoto e l'analisi in tempo reale. L'utilizzo di modelli software avanzati consente di prevedere e ridurre i rischi per la qualità, di assicurare la conformità e di avvicinarsi a zero deviazioni. L'aggiunta della documentazione elettronica crea un flusso di informazioni continuo, dall'approvvigionamento delle materie prime alla pianificazione della produzione e al controllo qualità. Infine, la gestione proattiva dei rischi con il monitoraggio in tempo reale e predittivo degli asset riduce i tempi di fermo, massimizza la produttività e riduce i costi di cambio formato.
Dall'implementazione dell'automazione nello sviluppo del processo alla raccolta dati in contesto durante la produzione, le soluzioni software vengono impiegate per ottimizzare il controllo, migliorare la gestione dei dati, fornire informazioni sulla qualità del prodotto in tempo reale e ridurre i costi operativi. L'implementazione del software giusto assicurerà l'affidabilità della produzione e l'integrazione dei dati. Le soluzioni digitali DeltaV di Emerson e Aspentech migliorano la gestione delle scorte, eliminano la variabilità e offrono una conformità economicamente vantaggiosa con una produzione ripetibile, dalla progettazione all'implementazione, dall'avvio all'ottimizzazione continua.