AMS Device Manager
Visibilità su dati, stato e analisi chiave a livello di impianto per i dispositivi da campo intelligenti.
AMS Device Manager è l'applicazione software di riferimento per gestire in modo esperto dispositivi quali strumentazione di misura, strumenti wireless e analitici, valvole di controllo e altro ancora.
AMS Device Manager promuove la trasformazione digitale con un'applicazione che adotta standard e protocolli aperti che consentono la connettività a un'ampia gamma di dispositivi. Consente inoltre una manutenzione predittiva che riduce i tempi di fermo della macchina non pianificati, aumenta la produttività e migliora la sicurezza ottimizzando il ROI.
Questa applicazione flessibile ed esclusiva offre l'accesso online in tempo reale alla diagnostica e agli allarmi intelligenti di strumenti e valvole, fornendo informazioni sullo stato dei dispositivi e sulla risoluzione dei problemi rilevati. In base ai dati in tempo reale sulle condizioni, il personale addetto alla manutenzione e alle operazioni può rispondere rapidamente agli allarmi e prendere decisioni informate.
AMS Device Manager cambia il modo in cui gli impianti gestiscono i dispositivi intelligenti da campo.
AMS Device Manager rivoluziona il modo in cui si gli impianti comunicano con i dispositivi implementati, aggiungendo una tecnologia emergente: Field Device Integration (FDI). FDI combina i vantaggi della tecnologia EDDL e FDT/DTM fornendo un metodo standard per l'integrazione dei dispositivi. L'implementazione di AMS Device Manager di FDI riduce la complessità e semplifica la gestione dei dispositivi, garantendo risparmi sui costi e facilità d'uso per utenti finali e produttori di dispositivi.
L'integrazione delle apparecchiature da campo (FDI) in AMS Device Manager
Aggiungi fino a 30.000 dispositivi a un unico database per tutti i dispositivi intelligenti collegati a diversi sistemi host, inclusi quelli offline configurati tramite un Field Communicator come AMS Trex. Estendi le funzionalità di gestione delle risorse fornendo lo stato di integrità e calibrazione dei dispositivi mediante un'interfaccia basata su browser che consente di accedere da qualsiasi postazione della rete protetta.
AMS Device Manager si integra con le applicazioni aziendali come AMS Optics per fornire visibilità sullo stato degli strumenti. È una fonte affidabile che fornisce i dati provenienti da dispositivi collegati a vari DCS, PLC o sistemi di sicurezza tramite protocolli industriali aperti, consentendo l'analisi dei dati e il miglioramento dei processi.
Grazie alla cronologia dei dati di base e delle prestazioni, è possibile analizzare le tendenze per determinare quando saranno necessarie sostituzioni o manutenzioni. AMS Device Manager produce grafici che consentono di visualizzare le discrepanze e le azioni consigliate per risolvere i problemi.
AMS Device Manager supporta la definizione di schemi per i test dei dispositivi, la pianificazione della calibrazione dei dispositivi e la gestione dei dati di calibrazione dei dispositivi. Elimina la carta per azzerare gli errori e automatizzare la documentazione, riducendo al minimo il lavoro non necessario.
ERIK LINDHJEM | VP/GM RELIABILITY SOLUTIONS, EMERSON
Quando negli impianti si trasformano digitalmente le routine di manutenzione, si trovano modi migliori per gestire i dispositivi sul campo. Erik Lindhjem spiega come gli impianti di prima fascia passino da modalità ddi gestione reattive a proattive, implementando un software completo di gestione dei dispositivi abbinato a comunicatori portatili idonei per implementare diagnostica, documentazione, calibrazione e configurazione dei dispositivi.
ANNA VELEÑA | PRODUCT MANAGER, EMERSON
Il server dati AMS Device Manager di Emerson utilizza MQTT, un protocollo di rete leggero, per la pubblicazione dei dati dei dispositivi da campo intelligenti fuori dalla rete di controllo in piattaforme terze per le analisi e gli approfondimenti. In questo articolo puoi leggere cosa ne pensa la product manager ed esperta in materia Anna Veleña.
ERIK LINDHJEM | SOLUZIONI PER L'AFFIDABILITÀ VP/GM, EMERSON
I team oggi utilizzano un software di gestione degli asset per raccogliere i dati da valvole, strumenti e altri dispositivi mediante protocolli moderni come OPC UA e MQTT. Tali dati vengono quindi contestualizzati, resi disponibili a livello aziendale per la collaborazione e utilizzati per l'automazione delle attività di manutenzione a circuito chiuso e i flussi di lavoro tramite CMMS. Erik Lindhjem, VP/GM del business Reliability Solutions di Emerson spiega.
TINH PHAN | GLOBAL SALES ENABLEMENT ENGINEER, EMERSON
There are continuous changes happening to improve predictive alert handling and optimization to help you on your Digital Transformation journey.
Riduci i tempi di messa in opera dei dispositivi con i modelli di configurazione e la configurazione in blocco
Accelera le attività di avvio e messa in opera con la configurazione in blocco dei dispositivi. Crea un modello di configurazione dei dispositivi una sola volta e applicalo con facilità ai dispositivi dello stesso tipo, quindi convalida le modifiche con i rapporti di convalida integrati. Configura e convalida automaticamente i dispositivi utilizzando AMS Device Manager per ridurre gli sforzi fino all'80%.
Scopri perché AMS Device Manager di Emerson, fin dal 1996, è l'applicazione software intelligente di riferimento per la gestione dei dispositivi da campo e gode della fiducia dei produttori leader a livello mondiale.
Applicazioni SNAP-ON e opzioni avanzate
Per ottenere informazioni e funzionalità diagnostiche avanzate per un dispositivo o gruppo di dispositivi, è preferibile utilizzare le applicazioni SNAP-ON e le opzioni avanzate di AMS Device Manager. Per gli utenti di AMS Device Manager esistenti, le opzioni avanzate e le applicazioni SNAP-ON rappresentano un modo conveniente per portare utilizzare al massimo delle potenzialità dispositivi, valvole, calibrazioni e programmi di rete wireless.
Bollettino tecnico: applicazioni SNAP-ON™ di AMS Device Manager
L'applicazione AlertTrack SNAP-ON consente l’accesso alle informazioni sull’integrità dei dispositivi da campo e alla documentazione sulle variazioni dei parametri. Raggruppa più dispositivi e imposta i parametri da sottoporre a scansione o da documentare, oppure analizza le tendenze per individuare gli asset problematici. Invia allarmi al cellulare o a un dispositivo mobile per ricevere notifiche sullo stato degli strumenti o sulle condizioni del processo dovunque e in qualsiasi momento. L'applicazione AlertTrack SNAP-ON aiuta a identificare la causa principale di un problema in modo da poterlo correggere prima che l'asset venga danneggiato.
L'applicazione ValveLink SNAP-ON di AMS consente di lavorare con unità di controllo digitali per valvole FIELDVUE™ HART® e Foundation™ fieldbus. Fornisce un ambiente informatico di facile utilizzo per la diagnosi delle caratteristiche operative delle unità di controllo digitali per valvole delle serie DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 e DVC6200f.
L'applicazione AMS Wireless SNAP-ON offre un maggior controllo sulle reti wireless da gestire. Pianifica le reti e convalidale tramite il confronto con le pratiche progettuali consigliate. Dopo l'installazione delle reti wireless, potrai visualizzare una rappresentazione grafica delle comunicazioni e dello stato, e sarai in grado di individuare eventuali aree problematiche grazie alla diagnostica predittiva.
L'applicazione Calibration Assistant SNAP-ON si interfaccia con i calibratori di documentazione per gestire le calibrazioni dei dispositivi HART, Foundation fieldbus, WirelessHART® conformi IEC e convenzionali. Consente di raggruppare facilmente i dispositivi in schemi per verifiche e percorsi di calibrazione per ottenere la massima efficienza.
La versione DCMlink SNAP-ON si integra con AMS Device Manager, consentendo di diagnosticare, configurare e monitorare gli attuatori nello stesso ambiente degli altri asset Emerson dell'impianto.
ProofCheck™ offre una soluzione completa di test pronti all'uso per i sistemi di sicurezza strumentati (SIS). ProofCheck integra tutti gli elementi di test SIS appropriati in un'unica soluzione, inclusi dispositivi da campo, cablaggio, condizionatori del segnale, logica di sicurezza, logica BPCS, risposta dell'elemento di controllo finale e dati immessi manualmente. Tutte le informazioni vengono immesse in un database e visualizzate nei rapporti integrati.
L'applicazione Engineering Assistant SNAP-ON di Rosemount consente di eseguire funzioni di configurazione estesa e di calcolo di test per i trasmettitori MultiVariable™ 3095 Rosemount® HART e Foundation fieldbus, oltre che per i trasmettitori MultiVariable 3051S Rosemount HART.
L'applicazione Meter Verification SNAP-ON consente di verificare e documentare comodamente dalla sala controllo le prestazioni e lo stato complessivo dei misuratori di portata massica ad effetto Coriolis Micro Motion®. È possibile programmare i test di verifica del misuratore per eseguirli in anticipo, in modo da garantire una buona proattività nelle operazioni di manutenzione.
L'applicazione QuickCheck SNAP-ON consente di stabilire l'output di più dispositivi per il controllo dell'interblocco del sistema. L'applicazione QuickCheck SNAP-ON rende facile e veloce il controllo di più dispositivi contemporaneamente. È anche possibile salvare i passaggi per eseguirli nuovamente con facilità.
Emerson integra anche applicazioni di terze parti come ValVue di Masoneilan, Valid di Smar, e le applicazioni ValveAnalysis SNAP-ON di Flowserve. AMS Device Manager supporta l'impegno di Emerson volto all'apertura e all'integrazione degli asset dell'impianto.