Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-AF2

Sensori di portata AVENTICS™ AF2

Descrizione del prodotto

La Serie AF2 di AVENTICS è costituita da sensori di flusso che monitorano il consumo d'aria nei sistemi pneumatici, consentendo un rapido intervento in caso di perdite. La serie AF2 aiuta a ottimizzare il consumo di energia, evitando tempi di inattività della macchina e tagliando i costi.

Prodotti

Search
1-10 di 36 risultati per Products
:
AVENTICS™ Flussometro serie AF2, IO-Link 8652AV004JA0000
Protocollo di comunicazione
Link IO
Uscita analogica
Temperatura ambiente minima
-20 °C
Temperatura ambiente massima
60 °C
Collegamento aria compressa
1/2 NPT
disponibilità
5 Day
Protocollo di comunicazione
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Collegamento aria compressa
disponibilità
Link IO
Uscita analogica
-20 °C
60 °C
1/2 NPT
5 Day
QuickShip
€ 1.240,40
AVENTICS™ Flussometro serie AF2, Ethernet 8652AV004JA0010
Protocollo di comunicazione
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura ambiente minima
-20 °C
Temperatura ambiente massima
60 °C
Collegamento aria compressa
1/2 NPT
disponibilità
5 Day
Protocollo di comunicazione
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Collegamento aria compressa
disponibilità
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
1/2 NPT
5 Day
QuickShip
€ 1.240,40
AVENTICS™ Flussometro serie AF2, IO-Link 8652AVBP4JA000N
Protocollo di comunicazione
Link IO
Uscita analogica
Temperatura ambiente minima
-20 °C
Temperatura ambiente massima
50 °C
Collegamento aria compressa
1/2 NPT
disponibilità
Same Day
Protocollo di comunicazione
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Collegamento aria compressa
disponibilità
Link IO
Uscita analogica
-20 °C
50 °C
1/2 NPT
Same Day
QuickShip
€ 1.189,40
AVENTICS™ Flussometro serie AF2, Ethernet 8652AVBP4JA001N
Protocollo di comunicazione
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura ambiente minima
-20 °C
Temperatura ambiente massima
50 °C
Collegamento aria compressa
1/2 NPT
disponibilità
Same Day
Protocollo di comunicazione
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Collegamento aria compressa
disponibilità
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
50 °C
1/2 NPT
Same Day
QuickShip
€ 1.189,40
AVENTICS™ Flussometro serie AF2, IO-Link 8653AV006JA0000
Protocollo di comunicazione
Link IO
Uscita analogica
Temperatura ambiente minima
-20 °C
Temperatura ambiente massima
60 °C
Collegamento aria compressa
1 NPT
disponibilità
5 Day
Protocollo di comunicazione
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Collegamento aria compressa
disponibilità
Link IO
Uscita analogica
-20 °C
60 °C
1 NPT
5 Day
QuickShip
€ 1.368,50
AVENTICS™ Flussometro serie AF2, Ethernet 8653AV006JA0010
Protocollo di comunicazione
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura ambiente minima
-20 °C
Temperatura ambiente massima
60 °C
Collegamento aria compressa
1 NPT
disponibilità
Protocollo di comunicazione
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Collegamento aria compressa
disponibilità
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
1 NPT
QuickShip
€ 1.368,50
€ 1.317,50
AVENTICS™ Flussometro serie AF2, Ethernet 8653AVBP6JA001N
Protocollo di comunicazione
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura ambiente minima
-20 °C
Temperatura ambiente massima
50 °C
Collegamento aria compressa
1 NPT
disponibilità
Protocollo di comunicazione
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Collegamento aria compressa
disponibilità
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
50 °C
1 NPT
€ 1.317,50
AVENTICS™ Flussometro serie AF2, IO-Link G652AV004JA0000
Protocollo di comunicazione
Link IO
Uscita analogica
Temperatura ambiente minima
-20 °C
Temperatura ambiente massima
60 °C
Collegamento aria compressa
G 1/2
disponibilità
5 Day
Protocollo di comunicazione
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Collegamento aria compressa
disponibilità
Link IO
Uscita analogica
-20 °C
60 °C
G 1/2
5 Day
€ 1.220,60
AVENTICS™ Flussometro serie AF2, Ethernet G652AV004JA0010
Protocollo di comunicazione
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Temperatura ambiente minima
-20 °C
Temperatura ambiente massima
60 °C
Collegamento aria compressa
G 1/2
disponibilità
5 Day
Protocollo di comunicazione
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Collegamento aria compressa
disponibilità
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
-20 °C
60 °C
G 1/2
5 Day
€ 1.220,60
Range di pressione
Da 0 … a 16 bar / Da 0 … a 232 PSI
Dimensioni dei raccordi
3/8", 1/2", 1", 1,5", 2"
Range di portata
Taglia 3/8": da 5 a 1,060*/1,590 l/min ** / da 0,18 a 37*/56 CFM**
Taglia 1/2": da 8 a 1,630*/2,445 l/min ** / da 0,28 a 58*/86 CFM**
Taglia 1": da 22 a 4,326*/6,490 l/min ** / da 0,78 a 153*/229 CFM**
Taglia 1,5": da 38 a 7,540*/11,310 l/min** / da 1,34 a 266*/399 CFM**
Taglia 2": da 59 a 11,781*/17,672 l/min** / da 2,08 a 416*/624 CFM**
Comunicazione
Industriale: IO-Link, 2x analogico, 2x di commutazione, 1x frequenza, 1x uscita a impulsi (configurabile)
Ethernet: WebServer / OPC UA / MQTT
Precisione di misurazione
+/-3% del valore misurato +0,3% del valore finale del range di misura*
+/-8% del valore misurato + 1% del valore finale del range di misura**
Per le versioni da 1,5" e 2":
+/-6% del valore misurato +0,6% ...*
+/-8% del valore misurato +0,8% ...**
Ripetibilità
± 1,5_% del valore di misurazione
Range di temperatura
Da -20 a 60 °C / da -4 a 140 °F
Tensione di esercizio
Per IO-Link: da 17 a 30 V
Per Ethernet: PoE (IEEE802.3af) tip. 45 V .
Classe di protezione
IP65 e IP67 (EN 60529) con cavo di connessione approvato

* Range di misura standard
** Range di misurazione esteso

Funzionalità

  • Sensore di portata abilitato a IIoT
  • Adatto per applicazioni standard
  • Facilità di montaggio e funzionamento
  • Dimensione ridotta per sfruttamento ottimale dello spazio di installazione
  • Display OLED a colori e ruotabile
  • Misura la portata, la pressione e la temperatura
  • Semplice integrazione nelle unità di manutenzione o come versione autonoma
  • Registratore di dati integrato
  • Opzioni di comunicazione: I/O-link ed Ethernet

Parti e accessori

Search
1-3 di 3 risultati per Parti e accessori
:
AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R419800109
Numero di poli 2

Tipo di collegamento elettrico 2
estremità cavo aperte
Opzione cavo
with cable
Uscita cavo 1
a gomito
disponibilità
Numero di poli 2
Tipo di collegamento elettrico 2
Opzione cavo
Uscita cavo 1
disponibilità

estremità cavo aperte
with cable
a gomito
€ 46,43
AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R419800110
Numero di poli 2

Tipo di collegamento elettrico 2
estremità cavo aperte
Opzione cavo
with cable
Uscita cavo 1
a gomito
disponibilità
Numero di poli 2
Tipo di collegamento elettrico 2
Opzione cavo
Uscita cavo 1
disponibilità

estremità cavo aperte
with cable
a gomito
€ 54,71
AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R419800546
Numero di poli 2

Tipo di collegamento elettrico 2
estremità cavo aperte
Opzione cavo
with cable
Uscita cavo 1
a gomito
disponibilità
Same Day
Numero di poli 2
Tipo di collegamento elettrico 2
Opzione cavo
Uscita cavo 1
disponibilità

estremità cavo aperte
with cable
a gomito
Same Day
QuickShip
€ 90,55

Documenti e schemi