Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-273

Valvole pneumatiche pinza-tubo ASCO™ - Serie 273 e 373

Descrizione del prodotto

La serie 273 è costituita da valvole pinza-tubo a 2 vie normalmente chiuse e normalmente aperte a comando esterno, progettate per l'utilizzo con liquidi a purezza elevata in applicazioni biotecnologiche. La valvola pneumatica pinza-tubo è disponibile anche come valvola normalmente chiusa e normalmente aperta a 3 vie, progettata per applicazioni di cromatografia. La separazione ermetica del meccanismo di controllo e del fluido nella tubazione previene la contaminazione e garantisce la massima purezza dei liquidi. Disponibile una vasta gamma di dimensioni dei corpi adatta ad una grande varietà di dimensioni dei tubi. Le applicazioni tipiche includono bioreattori single-use, filtrazione a flusso tangenziale (TFF) e skid per cromatografia.

Tipo di valvola
A 2 vie normalmente aperta (NA) e normalmente chiusa (NC) | A 3 vie doppia
Materiale di costruzione
2 vie: alluminio anodizzato e acciaio inox | a 3 vie: alluminio anodizzato
Gamma di tubi (Ø est.)
2 vie: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 3 vie: 1/2"
Materiale del tubo
Silicone, cflex374, 082 e tygon
Durezza del tubo
55-80 Shore A (irradiato a raggi gamma)
Pressione fluido nel tubo
Fino a 90 psi (fino a 6 bar), in base alla dimensione e al materiale del tubo
Funzionamento pneumatico/pressione pilota
70-145 psi (4,8-10 bar)
Temperatura ambiente
Da 0 °C a +40 °C (da 32 °F a +104 °F)
Scanalatura a T per contatto dell'interruttore
Retroazione sullo stato della posizione della valvola (es. ASCO serie 494)
Fluido
Gas interti o liquidi

Funzionalità

  • Design innovativo
    • Nessun contatto con il fluido di processo
    • Facile inserimento e rimozione di tubi flessibili
  • Prestazioni e affidabilità leader del settore
    • Elevati cicli di pinzatura tubo
    • Migliore conservazione e protezione della tubazione durante i cicli di pinzatura
  • Sicurezza degli operatori
    • Protezione di sicurezza integrata e facile da usare
    • Il comando manuale consente rimozione e inserimento del tubo senza azionamento della valvola
  • Assistenza ai prodotti impareggiabile
    • L'assistenza vendite e gli esperti di prodotti locali aiutano a trovare soluzioni per le applicazioni specifiche del cliente
    • Assistenza tecnica e supporto online

Documenti e schemi