Azienda biotecnologica aumenta la produttività del serbatoio di fermentazione
Un impianto biotecnologico soffriva dei problemi causati dell'impossibilità di ottenere misure di livello ripetibili nel serbatoio di fermentazione. Inoltre, i tempi di risposta erano lenti e non ottimale per un controllo del livello efficace. L'aggiunta del trasmettitore di pressione Rosemount™ 3051S di Emerson ha migliorato l'accuratezza della misura da un tasso di errore del 3-5% a meno dello 0,05%.