Rosemount-403 Conductivity Sensor

Sensore di conduttività Rosemount™ 403 PUR-Sense™

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività Rosemount 403 con cavo integrale è un sensore con flangia per uso sanitario comunemente utilizzato nei sistemi di purificazione dell'acqua nel settore alimentare e delle bevande. Questo sensore di conduttività è ideale per misurare la conduttività elettrolitica in acqua per iniezione (WFI).

Campo di temperatura
Temperatura ambiente: 32-221 °F (0-105 °C). Il sensore di conduttività è sterilizzabile a vapore a 275 °F (135 °C)
Materiali a contatto con il processo
Elettrodi: titanio
Isolante: PCTFE (neoflon), conforme a 21CFR 177.1380 e USP Classe VI
Corpo: acciaio inossidabile 318
O-ring: EPDM, conforme a 21CFR 177.1380 e USP Classe VI
Finitura della superficie
Tutte le superfici a contatto con il processo hanno una finitura Ra da 16 micro in. (0,4 micrometri)
Pressione di esercizio massima
250 psig (1.825 kPa) [abs])

Funzionalità

  • Design sanitario conforme ai requisiti della classe VI di USP
  • Costanti di cella selezionabili di 0,01, 0,1 e 1,0/cm
  • Disponibile con connessioni di processo con flangia per uso sanitario da 1-1/2 in. e 2 in.

Parti e accessori

Search
1-2 di 2 risultati per Parti e accessori
: