Механизированная добыча
Повысьте эффективность и производительность скважин с помощью интегрированных, индивидуально настроенных приводов и двигателей для механизированной добычи.
Для операций, использующих процессы механизированной эксплуатации, проблемы высокой стоимости, ограниченной гибкости и эффективности системы могут сократить прибыльность. Emerson предлагает ряд решений и услуг по оптимизации механизированной эксплуатации с легко настраиваемыми системами для повышения эффективности, оптимизации производительности и защиты целостности системы.
Работа с использованием газлифта, особенно при оптимизации распределения сразу между несколькими скважинами, постоянно сдерживается эксплуатационными условиями, такими как ограниченная доступность и сжатие газа, пропускная способность воды и сепаратора. С помощью программного обеспечения для оптимизации газлифта, которое динамически реагирует на ограничения и изменяет состав производства скважин, операторы могут максимизировать производство и повысить прибыльность в сложных условиях.
При эксплуатации или разработке месторождений на суше или морских буровых платформах высокая стоимость и риски, связанные со сложностями управления, соответствием требованиям частоты и погрешности, проведением реактивного техобслуживания, а также решением потенциальных опасностей могут привести к неоптимальным производственным решениям. Оптимизация автоматизации с помощью интегрированных решений тестирования интеллектуального оборудования Emerson позволяет раньше выявлять проблемы, помогая максимально увеличить производство, минимизировать операции технического обслуживания и снизить угрозы безопасности.