Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Bettis-Multiport MPA

Привод многоходового клапана Bettis (MPA)

Product Description

Электронная система, специально разработанная для контроля и управления многоходовым переключателем потоков. Идеально подходит для интегрированного опробования скважин.

Источник питания
Многоходовый
Тип продукта
Многоходовый
Срабатывание
Многоходовое
Сертификаты
FM, CSA, ATEX, IECEx,TRCU, InMetro, RMRS, ABS
Тип клапана
Шаровый, дисковый, отсечный, трехэксцентриковый поворотный затвор

Особенности

  • Предназначен для управления многоходовыми переключателями потоков (MPFS) с 3―8 портами. Часто в сочетании с многоходовым переключателем потоков (MPFS).
  • Позволяет отводить жидкость из отдельной линии на выход для проведения испытаний или к устройству отбора пробы.
  • Контроль входных/выходных и аварийных сигналов включает в себя: встроенный автоматический выключатель/разъединитель, контроль перегрузки или перегрева электродвигателя, контроль потери напряжения управления, контроль неисправности датчика положения, обнаружение признаков приближения к срыву потока и аварийный сигнал (определяет механические повреждения), контроль 3-фазного напряжения и коррекцию фаз.
  • Полупроводниковый пускатель двигателя и управляющее программное обеспечение позволяют точно определить местоположения переключателя потоков в пределах +1 градуса от выбранного порта.
  • Для точного управления двигателем высокопроизводительный микроконтроллер обновляет выходной сигнал управления каждые 4 миллисекунды
  • В качестве дополнительной опции доступен выносной дисплейный модуль (RDM). Выносной дисплейный модуль отображает информацию и представляет управление, идентичное модулю локального дисплея (LDM). Позволяет осуществлять дистанционное управление на расстоянии до 4 000 футов.
  • Широкий выбор 4-полюсных двигателей с любым напряжением питания или крутящим моментом Возможность конфигурирования для работы с многоходовыми переключателями потоков с количеством портов от 3 до 8.
  • 12-битовый кодовый датчик положения, соединенный непосредственно со штоком клапана для обеспечения обратной связи по положению.

Документация и чертежи