Снижение уровня шума регулирующих клапанов
Шумоподавляющие тримы Fisher для регулирующих клапанов помогают снизить шум до необходимого уровня.
Клапаны, регулирующие жидкости и газы с высокими перепадами давления, могут вызывать значительные внешние уровни шума. Шум создается тремя основными путями: механической вибрацией компонентов клапана, турбулентным потоком газа (аэродинамический шум) или в результате кавитации потока жидкости (гидродинамический шум). Если не обращать внимания на шум регулирующего клапана, то это может привести к проблемам управления, угрожать безопасности сотрудников или вызвать необходимость ремонта клапанов, труб, других инструментов и окружающего оборудования.
Два основных подхода к управлению шумом клапанов: контроль источника шума и контроль пути прохождения. С помощью контроля источника шума можно предотвратить избыточный шум, который появляется в регулирующем клапане, а контроль пути прохождения снижает шум после его появления.
Для контроля источника шума используются шумоподавляющие тримы регулирующих клапанов, линейные диффузоры и вентиляционные диффузоры, минимизирующие турбулентность. Для контроля пути прохождения обычно используются толстые трубы со звуко- или теплоизоляцией или линейными глушителями.
Гидродинамический шум возникает в потоках жидкости и преимущественно в результате кавитации. Кавитация состоит из образования и схлопывания водяных полостей в потоке.
Этот звук возникает в широком диапазоне частот. Его часто сравнивают со звуком гравия, проходящего сквозь трубу.
Аэродинамический шум в основном возникает при турбулентном расширении или сжатии газов. Он является результатом сдвига, когда газ встречает препятствия в потоке, уменьшает скорость, расширяется или изменяется направление потока.
Существует несколько мест, в которых турбулентность может создавать проблемы: область дросселирования, область между тримом регулирующего клапана и стенкой тела, а также в нижнем направлении трима регулирующего клапана.
Инженеры Emerson анализируют источники шума (от регулирующих клапанов и тримов до диффузоров и разбрызгивателей), чтобы вам не пришлось рисковать безопасностью ваших сотрудников, платить высокие штрафы или нарушать эксплуатационные ограничения.
Мы не только пользуемся стандартом Международной электротехнической комиссии (IEC) 60534-8-3 по прогнозированию шума, но и активно вовлечены в его усовершенствование. Мы используем наши проливочные лаборатории и испытательное оборудование, чтобы предоставлять точные прогнозы шума, полученные испытательным путем в соответствии со стандартами IEC.
Определение правильного размера клапана является критичным для регулирования шума клапана. Неправильный размер клапана может привести к высокому уровню шума. Компания Emerson стандартизировала техники определения размера клапанов и критерии выбора факторов, от которых зависит уровень шума клапанов. Вы можете быть уверены, что наши продукты будут работать на вашем предприятии надлежащим образом.
Независимость струй на выходе необходима для того, чтобы избежать коагуляции струй, которая создает дополнительный шум. Все методы снижения шума Emerson разработаны на основе данного критического фактора.
При управлении давлением используется принцип расширяющейся области, с помощью которого выполняется объемное расширение разгерметизации газа и безопасное снижение давления жидкостей, потенциально подверженных кавитации.
Уникальные формы каналов потока снижают турбулентность, а также отводят разделенные струи вихревого потока от стенок для минимизации шумов, связанных с вибрацией Многоступенчатое снижение давления, используемое вместе с общепринятыми принципами проектирования, регулирует диаметр образующихся струй, их взаимодействие и предоставляет объем для расширения потока.
This webinar is an in depth presentation on control valve noise and the technology used to mitigate the different types of noise that can occur. Fisher control valves combined with proper noise abatement trim provide the neccessary solutions to control harmful noise issues.
С помощью антикавитационных тримов Fisher для регулирующих клапанов можно избежать кавитационного разрушения или контролировать его при эксплуатации в чистой среде или в условиях загрязнения.