Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-6012

Вентиляционный диффузор Fisher™

Product Description

Вентиляционные диффузоры Fisher 6012 представляют собой проверенное временем решение для контроля уровня шума и вибрации на линиях сброса в атмосферу. Вентиляционный диффузор создает обратное давление на регулирующем клапане в процессе выпуска в атмосферу и делит перепад давления с вентиляционным клапаном. Таким образом происходит понижение шума на вентиляционном клапане и в точке выброса в атмосферу. Вентиляционные диффузоры Fisher 6013 поставляются с установленной наружной крышкой для использования при сбросе в атмосферу на электростанциях

Сложные условия эксплуатации
Подавление шума
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Тип технологического соединения
Соединительный выступ RF, фланцевое, под кольцевую прокладку RTJ, под приварку встык
Номинальный диаметр
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 26
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • The diffuser concept is used in several unique versions, providing solutions for various applications. The diffuser need not be installed adjacent to the control valve.
  • A properly selected diffuser-valve combination can result in up to 40 dBA noise reduction.
  • A diffuser-valve combination retains the pressure/flow control associated with a standard control valve. Just as important, it controls the generation of potentially damaging noise and vibration.
  • All Fisher diffusers, both inline and vent, are ruggedly-built, static devices requiring no maintenance after installation. These features combine to offer increased noise control at a reduced investment.